Um novo nível de desempenho e economia
Projetada para sistemas de ar-condicionado comerciais e comerciais leves, a linha de válvulas de expansão termostáticas TGE oferece um novo nível de desempenho e economia.
A gama de produtos TGE atende a todas as aplicações de ar condicionado (entre 2,75 e 34,7 TR) e pode ser customizada para os seus requisitos específicos. Com a linha TGE, você terá um design hermeticamente fechado que atende às demandas ambientais atuais e futuras. O programa TGE pode ser usado para a maioria dos refrigerantes fluorados.
Um dos principais benefícios é o elemento de potência soldado a laser de aço inoxidável com diafragma duplo, que proporciona funcionalidade consistente ao longo de sua vida útil. Além disso, o dispositivo de ajuste soldado a laser reduz o vazamento externo do corpo da válvula.
Recursos e benefícios
Projetada com um diafragma duplo, para uma vida útil longa
Parte superior em aço inoxidável
Configuração de superaquecimento ajustável
Disponível com uma carga de pressão de operação máxima (MOP) - Opcional com diversas cargas (por exemplo, carga anti-oscilação pendular)
Pressão de trabalho máx. de 46 bar (667 psig)
Conexões mecânicas (solda, rosca, MIO, ORFS) disponíveis
Faixa de capacidade: 3,5 a 52 TR (12 a 182 kW) R410A
Em conformidade com área de perigo ATEX 2

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polonês | Polônia | 28 jul., 2022 | 6.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamita | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francês | França | 19 mar., 2025 | 7.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglês | Multiple | 24 mar., 2025 | 2.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Português | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Sueco | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russo | Multiple | 06 jun., 2018 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polonês | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Espanhol, castelhano | Espanha | 23 fev., 2024 | 7.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italiano | Multiple | 16 jan., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Espanhol, castelhano | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Alemão | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chinês (CN) | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas T2 / TE2, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostática T2 / TE2 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados. As válvulas T2 / TE2 são fornecidas com um conjunto de orifícios intercambiáveis para fácil armazenamento e serviço.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TE 5-55, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostáticas TE 5-55 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TR 6, orifício fixoAs válvulas de expansão termostáticas TR 6 foram projetadas e desenvolvidas com recursos especialmente para uso em aplicações como sistemas de ar-condicionado residencial, sistemas split, unidades para telhado, bombas de calor, sistemas de ar-condicionado comerciais leves e chillers. O design hermeticamente vedado atende às exigências ambientais atuais e futuras. O programa TR 6 está disponível para R22 e R410A, sendo que modelos para outros refrigerantes podem ser produzidos sob encomenda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TUB/TUBE, orifício fixoAs válvulas de expansão termostáticas em aço inoxidável TUB/TUBE são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação à sua empresa e nossa companhia. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.