• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de expansão termostática

Operação precisa e longa vida útil

Na linha de válvulas de expansão termostáticas da Danfoss, você encontrará o produto que corresponde às suas necessidades, não importa qual solução de refrigeração estiver procurando. As válvulas são otimizadas para uma variedade de refrigerantes e faixas de operação com configurações de superaquecimento fixas ou ajustáveis e muitas opções de conexões.

Com as válvulas de expansão termostáticas da Danfoss, você poderá contar com operação precisa e vida útil longa do seu sistema de refrigeração. As válvulas controlam a injeção de refrigerante líquido nos evaporadores e protegem o motor do compressor contra o refrigerante líquido. 

A válvula de expansão termostática permite manter um superaquecimento constante (ou nível de refrigerante) em situações de carga variáveis no sistema de refrigeração para economizar energia.

Recursos e benefícios

Projetos com configuração de superaquecimento ajustável e não ajustável

Alto MOPD e pressão de trabalho

Design compacto

Pode ser fornecida com carga de Pressão de Operação Máxima (MOP) que protege o motor do compressor contra pressão de evaporação excessiva durante a operação normal

Catálogo - Válvulas de expansão termostáticas da Danfoss

Obtenha a mais alta precisão de controle de fluxo - independente das condições do sistema

A linha de válvulas de expansão termostática da Danfoss é projetada para garantir um controle preciso da injeção de líquido refrigerante nos evaporadores. Elas também protegem o motor do compressor contra a entrada de refrigerante líquido.

Centros de desenvolvimento de aplicações

Centros de Desenvolvimento de Aplicações - Danfoss

Centros de Desenvolvimento de Aplicações

Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.

Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Russo Multiple 06 jun., 2018 8.4 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Vietnamita Multiple 06 jun., 2018 7.0 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Português Multiple 07 jun., 2018 7.1 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polonês Polônia 28 jul., 2022 6.8 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Alemão Multiple 06 jun., 2018 7.1 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polonês Multiple 05 jun., 2018 7.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Inglês Multiple 24 mar., 2025 2.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Italiano Multiple 16 jan., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Espanhol, castelhano Multiple 05 jun., 2018 7.0 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Espanhol, castelhano Espanha 23 fev., 2024 7.5 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Francês França 04 jul., 2025 7.4 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Sueco Multiple 06 jun., 2018 7.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chinês Multiple 06 jun., 2018 7.2 MB .pdf
Data sheet Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 Inglês Multiple 07 set., 2023 2.0 MB .pdf
Data sheet Thermostatic expansion valves type TGE Inglês Multiple 23 jul., 2024 4.6 MB .pdf

Produtos relacionados

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação à sua empresa e nossa companhia. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.