A Danfoss Refrigeração Industrial acaba de lançar uma versão em aço inoxidável de sua bem sucedida estação de válvulas Flexline™ ICF para refrigeração industrial. Essa inovação torna possível projetar sistemas de refrigeração modernos, orientados para o futuro e feitos inteiramente em aço inoxidável - um benefício claro onde ambientes de produção higiênicos e resistentes a corrosão são necessários.
Nos segmentos globais de alimentos e bebidas, o uso de componentes de refrigeração em aço inoxidável está se tornando muito difundido. Afastar a possibilidade de corrosão e manter um ambiente higiênico pode ser extremamente importante para os segmentos de laticínios, pesca, cervejas e processamento de carne. Os componentes em aço inoxidável oferecem todas as vantagens que um produtor necessita em termos de limpeza e proteção contra corrosão em um ambiente de produção que pode ser tanto molhado quanto altamente salino.
A Danfoss liderou o desenvolvimento de componentes em aço inoxidável para uso em refrigeração industrial, como válvulas e outros componentes principais em um sistema de refrigeração, além de uma linha abrangente de componentes de linha em aço inoxidável disponível na Danfoss.
Apenas um fornecedor necessário para todos os tipos de componentes
A única estação de válvulas em aço inoxidável no mercado
Inovação do líder de mercado em tecnologia de refrigeração
Linha completa de ferramentas de suporte disponíveis gratuitamente
Baseado no conceito de estação de válvulas ICF testado e comprovado
Total compatibilidade com todos os componentes em aço inoxidável da Danfoss
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente o Coolselector®2 agora gratuitamente
Plataforma de produtos SVL Flexline™ projetada para atender aos requisitos de refrigeração industrial. A linha cobre cinco funções diferentes com apenas dois modelos de válvulas.