O monitoramento de pressão é facilitado com os novos sensores de pressão DST P070 da Danfoss Sensing Solutions, construídos com confiabilidade em um design compacto e leve.
Os sensores de pressão DST P070 oferecem fácil instalação devido ao tubo de solda bimetálica ou à interface de pressão de alargamento fêmea, usando a tecnologia MEMS traseira em um design leve e compacto para aplicações HVAC. Com qualidade comprovada, confirmada por testes rigorosos, o DST P070 oferece ampla compatibilidade combinada com excelente disponibilidade e é totalmente compatível com ESG, com uma pegada de produção baseada na Europa, entregue a nossos clientes com forte suporte.
Confiável e robusto Com temperatura do meio de até 135 graus Celsius. Temperaturas de meio mais altas são possíveis sob temperatura ambiente limitada ou em perfis de temperatura específicos.
O design compacto e leve da tecnologia Backside MEMS reduz o tamanho e o peso do DST P070. A conexão de pressão bimetálica compacta oferece o melhor ajuste para aplicações com espaços pequenos e estreitos, como bomba de calor e outras aplicações de HVAC de alto volume.
Selado hermeticamente e totalmente testado Validação para estresse térmico, envelhecimento, vibração e combinação de exposição a temperatura e vibração, controles de estanqueidade com sobrepressão e teste de vazamento de hélio, design ISO 14903 validado.
Tubo de solda bimetálica pressão feita de cobre e aço inoxidável oferece solda e brasagem de melhor qualidade para o alojamento e tubo, condução de calor mais lenta em comparação com cobre e latão, sem necessidade de proteção de refrigeração durante a instalação, tornando-a mais rápida e fácil.
Produção localizada sustentável, automatizada e de alto volume Novo, alto volume, linha de produção totalmente automatizada em Minden, Alemanha, com rastreabilidade total da peça e dados de processo. Certificação ISO 9001, conformidade com a qualidade IATF 16949 implementada e neutralidade de CO2 no escopo BY 2030.
Novo transmissor de pressão DST P070 com embalagem sustentável embalado em material ecológico. Ao usar embalagens de bandejas de celulose em vez de bandejas plásticas, reduzimos as emissões de CO2 e o volume de transporte.
Otimizado para compatibilidade com meios refrigerantes ecológicos e de baixo GWP Totalmente analisado e investigado para garantir compatibilidade com uma ampla faixa de refrigerantes A1, A2L e A3.