A Danfoss oferece uma família de transmissores de pressão, AKS, otimizada para a refrigeração no varejo de alimentos. Os transmissores de pressão garantem medições precisas de pressões permitindo a operação segura e com eficiência energética dos controles do sistema. Na gama você encontrará transmissores de pressão otimizados para diferentes aplicações e pressões, alguns adequados especialmente para sistemas com um alto grau de pulsação.
Para aumentar a eficiência energética, o algoritmo especial integrado Danfoss para detecção de superaquecimento garante que seja definido o superaquecimento mínimo estável, permitindo a maior pressão de sucção possível do sistema e a subsequente baixa carga do compressor e economia de energia.
Ajuste de pressão preciso e constante
Alta confiabilidade
Significante economia de energia
Longa vida útil
Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.