Proteção eficiente
O novo filtro secador ELIMINATOR® de 1,5 pol3 da Danfoss foi otimizado para expositores com portas de vidro e outras aplicações comerciais leves. Ele foi especialmente projetado para minimizar a quantidade de carga do sistema de refrigeração e auxilia os projetistas a cumprirem os limites estritos do sistema de 150 g ao utilizar refrigerantes inflamáveis, como o R290 (propano). Os filtros secadores mantêm os sistemas de refrigeração secos e limpos para a proteção contra a corrosão e outras contaminações que podem prejudicar o desempenho do sistema ou resultar em um colapso da unidade de refrigeração. Um filtro secador efetivo também garante que o óleo e o refrigerante não irão se decompor, aumentando assim o desempenho do sistema e a sua vida útil.
A tampa de fácil remoção facilita a montagem do novo filtro secador
O filtro secador ELIMINATOR® possui um núcleo sólido que produz uma taxa de absorção rápida e, como não há dessecante solto, não introduz partículas indesejadas no refrigerante que são comumente encontradas ao usar tecnologia de fios de cobre. Ele também foi projetado para uma capacidade de fluxo superior, bem como uma baixa queda de pressão para minimizar os custos de operação e manutenção. O núcleo tipo DML consiste em material 100% de peneira molecular para a mais alta capacidade de remoção de umidade, enquanto o núcleo tipo DCL contém material 80% de peneira molecular e 20% de alumina ativada para alta capacidade de remoção de umidade e adsorção de ácido, respectivamente.
O filtro secador ELIMINATOR® de 1,5 pol3 trabalha com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais como hidrocarbonetos e CO2 subcrítico (até 46 bar).
A tampa de fácil remoção facilita a montagem do novo filtro secador. Seu revestimento preto durável e de alta qualidade confere aparência e sensação atraentes ao filtro secador e, ao mesmo tempo, proporcionando proteção quando exposto a ambientes agressivos. Múltiplas configurações estão disponíveis, incluindo conexões para portas de entrada simples ou dupla Outras estão disponíveis sob encomenda.
Recursos e benefícios
Proteção eficiente de compressores, condensadores e outros componentes do sistema
O melhor desempenho da classe, filtragem e absorção de umidade eficientes
O design compacto minimiza a carga do sistema de refrigeração para ajudar a atender limites de 150g de refrigerantes inflamáveis
Trabalha com os tipos de refrigerante mais comuns, como HCFC, HFC, HC, e níveis de pressão de até 46 bar (667 psi)
Longa vida útil
Disponível com diferentes conexões para fácil instalação
Suporte técnico e manutenção da Danfoss

Centros de desenvolvimento de aplicações
Faça uma parceria conosco para preparar-se para o futuro. Em nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais, oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos projetando o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Espanhol, castelhano | Multiple | 29 abr., 2015 | 709.5 KB | |
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Inglês | Multiple | 14 fev., 2015 | 361.2 KB | |
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Chinês (CN) | Multiple | 23 mar., 2016 | 365.3 KB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Inglês | Multiple | 07 ago., 2023 | 9.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Indonésio | Multiple | 06 jul., 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Sueco | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Russo | Multiple | 28 jun., 2019 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Chinês (CN) | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Alemão | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Italiano | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Dinamarquês | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Ucraniano | Ucrânia | 27 abr., 2020 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Francês | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Português | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Polonês | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, conexões de solda de cobre - 023Z8250Otimizado para refrigerantes HFC e óleos polioléster (POE) ou polialquilglicol (PAG).
Peneira molecular de 100% de 3Å.
Faixa de temperatura: -40 °C - +70 °C. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, conexões de solda de cobre - 023Z8252Otimizado para refrigerantes HFC e HCFC e óleos minerais ou alquibenzeno
Peneira molecular de 80% 3Å com 20% de alumina ativada.
Faixa de temperatura: -40 °C - +70 °C.
Treinamentos
Saiba mais sobre filtros secadores DML e DCL
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possua a qualidade genuína da Danfoss.