Compressores semi-herméticos com baixo GWP: Série HG LG

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software

Compressores LG BOCK®: Principal inovação em refrigeração sustentável

A linha de compressores LG Danfoss BOCK®, projetada para refrigerantes HFO com baixo GWP, oferece uma solução completa para refrigeração sustentável. Com modelos em sete tamanhos e 25 níveis de capacidade, os compressores garantem uma operação confiável e eficiente, atendendo às regulamentações globais e à necessidade de refrigerantes ecológicos.

Extensos testes de longo prazo confirmam a necessidade de tecnologia especializada de compressores para refrigerantes HFO, reafirmando as décadas de experiência da Danfoss BOCK® na criação de sistemas robustos e duráveis para tecnologia de refrigeração e ar condicionado.

Características e vantagens dos compressores com baixo GWP

Para temperatura média e baixa, ar condicionado, bombas de calor

Ampla compatibilidade com refrigerantes: compatíveis com todos os refrigerantes sintéticos, como os fluidos HFO com baixo GWP, oferecendo flexibilidade e sustentabilidade

Conformidade com a regulamentação global: atende aos requisitos da Regulamentação de Gás F e da Emenda de Kigali, alinhando-se com a diminuição global de Gases F

Tecnologia especializada: desenvolvida por meio de extensos testes de longo prazo, garantindo uma operação segura e confiável com refrigerantes HFO

Design robusto: construído para fornecer durabilidade, confiabilidade e longevidade, refletindo as décadas de experiência da Danfoss BOCK®

Ampla linha: modelos em sete tamanhos e 25 níveis de capacidade fornecem uma solução completa que supera as características das séries padrão

Compressores LG para refrigerantes HFO

Os compressores LG da BOCK® são especialmente projetados para refrigerantes HFO, oferecendo maior confiabilidade e robustez.

Eles fornecem soluções versáteis, garantindo um futuro de refrigeração sustentável e conformidade com as regulamentações globais de Gás F.

Compressores HA-LG BOCK® para refrigeração confiável de baixa temperatura

  • Refrigeração com baixo GWP: Os compressores HA-LG oferecem uma versão sustentável com baixo GWP para necessidades de refrigeração profunda
  • Projeto de entrada direta: esses compressores apresentam sistema de entrada direta e motor resfriado a ar para garantir uma operação eficaz
  • Desempenho aprimorado: a combinação dos princípios de desenvolvimento inovadores da BOCK® resulta em maior desempenho e faixa de aplicação.

Gostaria de saber mais sobre refrigerantes com baixo GWP?

As soluções sustentáveis são do interesse de todos os envolvidos em nosso setor.

Atualmente, quando o assunto é refrigerantes e sustentabilidade no longo prazo, a Danfoss considera três parâmetros principais que devem estar alinhados para se obter um equilíbrio sustentável: acessibilidade, segurança e meio ambiente.

Investimos no desenvolvimento de compressores que usam refrigerantes com baixo GWP para continuar impulsionando inovações no setor de refrigerantes sintéticos. 

Saiba mais sobre como trabalhamos com refrigerantes de baixo GWP. 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure BOCK HA-LG compressor range for low temp applications English Multiple 15 set., 2023 1.7 MB .pdf
Brochure BOCK LG compressor range German Multiple 15 set., 2023 2.4 MB .pdf
Brochure BOCK LG compressor range English Multiple 15 set., 2023 2.4 MB .pdf

Software

Ferramentas de seleção de compressores - VAP

A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.