Compressores de hidrocarboneto BOCK®: A escolha natural
Os hidrocarbonetos estão ganhando terreno como alternativa natural de refrigerantes em aplicações como refrigeração de supermercados e chillers. Os compressores de hidrocarboneto Danfoss BOCK® são baseados na plataforma conhecida de HG e oferecem confiabilidade e segurança de longo prazo para fabricantes, usuários e investidores do sistema.
Nossos compressores HC especializados vêm com modificações de segurança e são otimizados para uso de hidrocarbonetos. No entanto, observe que apenas especialistas treinados devem operá-los, aderindo a medidas de segurança e a um contrato sobre hidrocarbonetos como refrigerantes (BOCK Art. Nº 09996).
Características e vantagens dos compressores de hidrocarboneto:
Custo total de propriedade (TCO) otimizado: versão econômica disponível dos compressores HC, incluindo uma opção não ATEX
A mais alta eficiência: obtenha a máxima eficiência em suas operações
Solução sustentável: adote uma abordagem ecológica com os compressores de hidrocarboneto
Design holístico: especificamente adaptado para aplicações de hidrocarbonetos
Design confiável e durável: beneficie-se de mais de uma década de experiência em várias aplicações
Faixa de operação ampla e segura: a maior linha alternativa de HC do mercado oferece versatilidade e segurança, mesmo em aplicações especiais
Diferenças em relação a um compressor HG padrão
- Aquecedor do cárter de óleo (necessário)
- Termostato de proteção térmica (recomendado)
- Carga especial de óleo
- Engrenagem de acionamento durável para aplicações exigentes com hidrocarbonetos
- Proteção do motor eletrônica
- INT69 G incluído para instalação no armário de distribuição
Compressores ATEX
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Documentos
Software

Ferramentas de seleção de compressores - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.