Compressores HG e HA BOCK®: Revolucionando a eficiência e a confiabilidade da refrigeração
A linha HG da Danfoss BOCK® oferece a tecnologia tradicional de compressores refrigerados a gás de sucção, que se destacam pela facilidade de operação, baixa manutenção, alta eficiência e confiabilidade. Por outro lado, a linha HA refrigerada a ar é projetada especialmente para aplicações de baixa temperatura, evitando o superaquecimento com o resfriamento a ar do motor e das cabeças do cilindro separadamente do gás de sucção.
Essas linhas estão disponíveis em uma variedade de refrigerantes de baixo GWP, bem como HFCs (hidrofluorcarbonetos) tradicionais. Experimente uma revolução na refrigeração com os compressores BOCK, que oferecem desempenho e controle de temperatura inigualáveis.
Características e benefícios dos compressores HG e HA:
Maior eficiência: desempenho aprimorado e maiores níveis de deslocamento levam a maior eficiência
Design compacto: os compressores apresentam um design estrutural mais compacto para uma integração facilitada
Economia de energia: sistema avançado de placa de válvula, motores elétricos de última geração e fluxo de gás aprimorado reduzem o consumo de energia
Compatibilidade: conexões redesenhadas que se alinham aos padrões do setor, garantindo substituição perfeita sem trabalho de adaptação
Versatilidade: adequados para várias aplicações, como refrigeração, ar condicionado e refrigeração de supermercados

Princípio HA: Eficiência inigualável para compressores refrigerados a ar de baixa temperatura
Experimente os avançados compressores refrigerados a ar de baixa temperatura com operação de sucção direta e refrigeração eficiente do motor. Diferentemente dos métodos tradicionais, nossos compressores garantem que o gás de sucção permaneça não aquecido pelo motor, alimentando diretamente o compressor. Graças a uma unidade de ventilação compacta, obtemos um resfriamento a ar preciso para o motor e as cabeças do cilindro.
Conclusão:
- Temperatura controlada do gás para obter um desempenho otimizado.
- Aumento significativo do desempenho.
- Maior variedade de aplicações versáteis devido ao design inovador.

Reconhecido pela norma UL
A série UL-HGe integra perfeitamente as vantagens testadas pelo tempo da série HG de sucção resfriada a gás com rigorosos padrões de segurança adaptados para os mercados dos EUA e Canadá. Esses compressores semi-herméticos reconhecidos pela UL, refinados com habilidade pela Danfoss BOCK®, são uma prova de eficiência energética, robustez e design compacto. Projetados para oferecer versatilidade, os compressores UL-HGe são a sua escolha confiável para uma ampla gama de aplicações.
Compressores de duplo estágio HGZ
A Danfoss BOCK® se baseia na série HG para criar a série de compressores de duplo estágio HGZ para refrigeração prolongada de baixa temperatura. Ela oferece um compressor de 6 cilindros disponível em duas versões, com linha de mistura de pressão média opcional ou pré-montada.
- 3 níveis de capacidade, de 93,7 a 122,4 m³/h (50 Hz)
- Versão de 6 cilindros
- Divisão de estágio LP/HP em uma relação de 2:1
- Operação de duplo estágio com sub-resfriador a líquido
- Válvula de pós-injeção correspondente ao refrigerante e à aplicação
- Conceito de compressores especialmente confiável e econômico
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software

Ferramentas de seleção de compressores - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.