• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compressores ATEX semi-herméticos: Série EX-HG

Compressores para ambientes explosivos da BOCK®: Segurança e inovação combinadas

Nas zonas 1 e 2, onde equipamentos elétricos e mecânicos operam em atmosferas explosivas, a rigorosa conformidade ATEX/IECEx é essencial. A Danfoss BOCK® é a fabricante europeia pioneira, oferecendo compressores que atendem a esses requisitos rigorosos.

Nossos compressores semi-herméticos BOCK® da série HG servem como base para operações seguras nesses ambientes. Mantemos um sistema de gerenciamento da qualidade em conformidade com a EN 80079-34.

Características e vantagens dos compressores ATEX

Segurança e inovação absolutas com confiabilidade à prova de explosão

Padrões rígidos de qualidade: mantemos um sistema de gerenciamento da qualidade de acordo com a EN 80079-34, em conformidade com os requisitos ATEX e IECEx

Soluções centradas no cliente: nossos compressores são orientados para o cliente e fáceis de usar, oferecendo confiabilidade, eficiência energética, durabilidade e soluções sob medida para atender às suas necessidades específicas

Diferenças em relação a um compressor HG padrão

O programa do compressor ATEX para as zonas 1 e 2 abrange modelos de 7 tamanhos com 25 níveis de capacidade, de 5,4 a 281,3 m³/h (50 Hz).
Apresentam refrigerantes de hidrocarbonetos e sintéticos e variam da série HG padrão:



  • Monitoramento de todas as tampas dos cilindros com termostato de proteção térmica especial (zona 1: no âmbito de fornecimento
  • Classificação do compressor na classe de temperatura T3
  • Design especial à prova de explosão dos componentes elétricos
  • Compensação de potencial de conexão
  • Caixa de terminais especial à prova de explosão
  • Acessórios especiais à prova de explosão disponíveis
  • Revestimentos especiais:
    • Revestimento ESD (subgrupo de explosão IIC)
    • Tintas offshore livres de poliuretano (subgrupo de explosão IIB

Compressores EX-HG66E

Conheça os compressores EX-HG66e da BOCK®, projetados para ambientes perigosos. Eles garantem segurança e eficiência com:



  • Alta eficiência graças ao sistema de placa de válvula MexxFlow 2.0
  • Quatro tamanhos para uma ampla faixa de capacidade (116,5 m³/h a 180,0 m³/h a 50 Hz)
  • Componentes modernos para maior eficiência
  • Controle flexível com lubrificação com bomba de óleo
  • Operação de emergência otimizada para refrigerantes naturais
  • Manutenção facilitada, incluindo trocas de estator no local sem ferramentas especiais.
Ir para a loja

Buscando peças de reposição?

Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP

PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.

O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques. 

Ir para BOCKSHOP

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Software

Ferramentas de seleção de compressores - VAP

A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.