Experimente os benefícios da tecnologia livre de óleo em aplicações de alta elevação
O primeiro compressor sem óleo do mundo otimizado para aplicações de alta elevação.
O compressor centrífugo isento de óleo Danfoss Turbocor® TTH/TGH é projetado especificamente para aplicações de alta elevação, como chillers refrigerados a ar em climas quentes, recuperação de calor, bombas de calor ou armazenamento térmico. O compressor TTH/TGH oferece uma alternativa de alto desempenho ao tradicional compressor de parafuso lubrificado, mais eficiente, mais silencioso e com menor espaço físico.
Além disso, a tecnologia livre de óleo não apresenta degradação do desempenho ao longo da vida útil do compressor, ao contrário dos tradicionais compressores de parafuso lubrificados, que podem resultar em degradação do desempenho devido ao excesso de óleo e ao desgaste mecânico ao longo do tempo.
Como parte da estratégia de refrigeração a longo prazo da Danfoss, o compressor TTH/TGH está disponível com opções baixas de refrigerante GWP. O modelo TTH utiliza o R134a e é compatível com R513A não inflamável, enquanto o modelo TGH utiliza o GWP HFO-1234ze ultra-baixo.
Turbocor® folha de dados
O portfólio Danfoss Turbocor® de compressores centrífugos sem óleo, modelos TT, TG e VTT, oferece tecnologia inovadora que reduz os custos operacionais e a manutenção de suas aplicações de ar condicionado.
Compressor Danfoss Turbocor® TTH/TGH
Danfoss Turbocor® TTH/TGH isento de óleo, compressor de rolamento magnético, otimizado para aplicações de alta elevação.
Recursos e benefícios
Degradação de desempenho zero e nenhum desgaste mecânico durante a vida útil do compressor
Excelente eficiência energética com carga parcial
Design de sistema compacto, leve e simples reduz os custos de instalação e manutenção
Partida suave reduz a corrente de partida no arranque
Funcionamento excepcionalmente silencioso - 70 dB(A), até 8 dB(A) mais silencioso vs. compressor de parafuso de tamanho comparável
ETL Listado e Compatível com CE
Dois modelos de compressores disponíveis
TTH375 | TGH285 |
Alta elevação até 6,2 PR e capacidade de refrigeração a água | Alta elevação até 6,2 PR e capacidade de refrigeração a água |
Aplicações em temperaturas baixa, média e padrão | Aplicações em temperaturas baixa, média e padrão |
380, 400 e 460V | 380, 400 e 460V |
R134a e GWP baixo R513A | GWP ultra baixo HFO1234ze |
Documentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTT
O compressor sem óleo modelo VTT da Danfoss Turbocor® está disponível com uma capacidade de até 400 tons / 1.430 kW utilizando R134a. Esse compressor foi projetado para aplicações de chiller refrigerado a água e por evaporação
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TT
Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TG
Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.
Vídeos
Danfoss Turbocor® para aplicações de alta elevação
Os novos compressores isentos de óleo Danfoss Turbocor® TTH / TGH, oferecem um mapa operacional expandido para suportar aplicações de elevação mais altas. Essas aplicações incluem a operação do chiller resfriado a ar em altas temperaturas ambientes, bombas de calor, processo de baixa temperatura e aplicações de armazenamento térmico.