• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Turbocor® - TT

Série TT da Danfoss Turbocor®: Compressores sem óleo que utilizam refrigerante HFC134a

Compressor altamente eficiente e ambientalmente amigável

Os compressores centrífugos sem óleo da Danfoss Turbocor® são especialmente projetados para o segmento AVAC, utilizando rolamentos magnéticos, compressão centrífuga de dois estágios, motor de imã permanente de velocidade variável e controles eletrônicos inteligentes, resultando nas mais altas eficiências no segmento, em um perfil compacto, leve e com baixos níveis de ruído.

A série TT de compressores centrífugos da Danfoss Turbocor® fornecem capacidades nominais de 60 – 200 toneladas / 200 – 700 kW utilizando refrigerante ecológico HFC134a, com zero Potencial de Degradação de Ozônio e sem data de eliminação conforme o Protocolo de Montreal. Além disso, o refrigerante R513A de baixo potencial de aquecimento global e não inflamável (classificação de segurança A1) está disponível como opção.

Turbocor - folha informativa - Danfoss

Folha informativa do Turbocor®

O portfólio Danfoss Turbocor® de compressores centrífugos sem óleo, modelos TT, TG e VTT, fornece tecnologia inovadora que reduz custos operacionais e de manutenção para todas as suas aplicações de ar condicionado.

A série TT está disponível em quatro modelos de compressores:

 TT300  TT350  TT400  TT700
  • Refrigerados a ar e a água, baixa capacidade de elevação

  • Capacidade de 60-90 t / 211-316 kW

  • Aplicações de temperatura baixa, média e padrão 

  • Tensões de 380, 400, 460 e 575 V

  • Refrigerados a ar e a água, baixa capacidade de elevação

  • Capacidade de 70-120 t / 246-421 kW 

  • Aplicações de temperatura baixa e padrão 

  • Tensões de 380, 400, 460 V

  • Refrigerado a água, baixa capacidade de elevação

  • Capacidade de 90-150 t / 316-526 kW

  • Aplicações de temperatura baixa e padrão 

  • Tensões de 380, 400, 460 e 575 V

  • Refrigerado a água, baixa capacidade de elevação 

  • Capacidade de 130-200 t / 456-702 kW

  • Aplicações de temperatura baixa e padrão  

  • Tensões de 380, 400, 460 V

Recursos e benefícios

De 60 a 200 TR - 200 a 700 kW com R134a e R513A

Eficiência energética excelente com carga parcial

O design compacto, leve e simples do sistema reduz custos de instalação e manutenção

O Soft Start reduz correntes de partida na inicialização

Operação excepcionalmente silenciosa - 70 dB(A)

Listado na ETL e em conformidade com CE

TurboTool - Danfoss

TurboTool®

A manutenção de compressores Danfoss Turbocor® é mais fácil do que nunca com o aplicativo Danfoss TurboTool®. É possível solucionar problemas potenciais diretamente do seu celular inserindo os sintomas no aplicativo e recebendo instantaneamente uma lista de recomendações sobre como resolver o problema.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Espanhol, castelhano Multiple 26 out., 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Italiano Multiple 20 mar., 2018 3.7 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Francês Multiple 29 out., 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Chinês (CN) Multiple 19 mai., 2017 2.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Russo Multiple 28 jun., 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Inglês Multiple 14 abr., 2020 3.9 MB .pdf

Produtos relacionados

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.