• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compressores recíprocos

Uma gama de compressores robustos baseada em mais de 50 anos de experiência no campo

Um compressor recíproco Danfoss desde fracional até 26 CV pode ser utilizado em aplicações comerciais para refrigeração:

  • Sempre há um compressor recíproco MT, MTZ, NTZ Danfoss Maneurop® para atender a diversas aplicações, tais como câmaras frigoríficas, tanques de leite e secadores de ar, operando em uma ampla faixa de condições de operação em aplicações de temperaturas baixas e médias. Os compressores são qualificados para uma série de refrigerantes, tais como R404A, R134a, R407C/R407A/R407F, porém também para novos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global, tais como R452A, R448A e R449A.
  • Com os compressores leves da Danfoss para refrigeração comercial BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, a Danfoss fornece compressores personalizados para aplicações em hotéis, restaurantes, serviços de bufê, alimentos e bebidas, equipamentos médicos e equipamentos de laboratório, bem como refrigeração Móvel e de Telecomunicações. Eles funcionam com diversos refrigerantes, incluindo Hidrocarbonetos, oferecendo uma solução ecológica.
  • Com os pacotes de inverter VTZxx, SLVxx, xxFSC e xxFSN, a Danfoss fornece soluções para operações de velocidade variável
    que oferecem excelência em:
    • Modulação de capacidade e refrigeração de precisão - com controle de capacidade contínuo
    • Economia de energia - com alta eficiência em carga parcial e SEER melhorado.

Recursos e benefícios

Compressores integrais disponíveis em uma grande variedade de modelos simples ou tandem

Mais de 500 modelos de Compressores Comerciais Leves de 40 a 4,750 W, mais de 1.500 opções

Operam em condições extremas com confiabilidade e uma longa expectativa de vida útil

Ampla faixa de operação em temperaturas baixas, médias e altas

Multirefrigerantes para otimizar a área de estoque e o inventário

Seja ecológico com refrigerantes R290 e R600a em Compressores Comerciais Leves

Inverter recíproco VTZ - Danfoss

Inverter recíproco VTZ

O compressor VTZ oferece alta precisão e eficiência de custos. No coração do seu processo.

Refrigerando centros de resorts com o inverter VTZ - Danfoss

Refrigerando centros de resorts com o inverter VTZ

A tecnologia do compressor inverter torna o SPA exclusivo ainda mais relaxante.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS

COMPASS

O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.

Produtos relacionados

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.