Bicos atomizadores

  • Visão geral
  • Ferramentas e aplicativos

A Danfoss oferece uma gama de bicos atomizadores em latão ou aço para sistemas de queimadores padrão. Fornecemos uma série de bicos especiais, adaptáveis à área de operação, aos meios e às emissões, para atender a diferentes mercados.

Produzimos bicos conforme as normas EN 293 e EN 299. Para garantir resultados de qualidade, cada bico é testado 100% eletronicamente quanto à capacidade e padrão de pulverização

Para evitar riscos e garantir máximo desempenho, o queimador de óleo requer a mesma atenção que o seu carro. A inspeção e manutenção regulares são essenciais para garantir que o queimador funcione de forma confiável e com máxima eficiência. A Danfoss recomenda trocar o bico uma vez por ano para beneficiar o meio ambiente e o desempenho da operação.

Recursos e benefícios

Um queimador bem ajustado pode reduzir o consumo de óleo em até 10%. Mantê-lo livre de fuligem pode resultar em economia ainda maior.

A Danfoss recomenda trocar o bico uma vez por ano como forma de consideração pelo meio ambiente e o desempenho da operação.

Você trocou o bico atomizador este ano?

Veja as instruções para a troca ideal e segura do bico atomizador Danfoss em queimador de óleo.

Ferramentas e aplicativos

Ferramentas de software