• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtros de cartucho

Uma simples tarefa como a de trocar o filtro de óleo geralmente leva no mínimo 10 minutos. Some o derramamento de óleo ao desparafusar o gabinete pode consumir facilmente 5 minutos extras de limpeza. Agora não mais: O filtro de cartucho exclusivo Danfoss pode ser trocado em apenas 45 segundos, com facilidade e sem derramamento de óleo.
Todos os nossos filtros são especialmente projetados e testados para garantir que mantenham a forma e a posição - e são liberados para óleo de aquecimento e querosene. Todas as bombas de serviço Danfoss são equipadas com o filtro de cartucho vermelho (o único filtro de cartucho aprovado e liberado para o uso nas bombas de óleo da série Danfoss Diamond Service 2.0). Isso permite o acesso e a troca do filtro em uma operação limpa e rápida, sem necessidade de desparafusar o gabinete.

Nem sempre é possível ver quando está se formando uma camada de sedimentos dentro do filtro. Assim, para evitar riscos e redução da eficiência, o filtro deve ser trocado na manutenção anual do seu queimador de óleo.

Não arrisque. Confie no vermelho quando for comprar filtros de cartucho.

Recursos e benefícios

Pode ser trocado em apenas 45 segundos.

Liberado para óleo de aquecimento e querosene.

Um queimador bem ajustado pode reduzir o consumo de óleo em até 10% ou mais.

Vídeos

Veja os vídeos dos componentes do queimador no nosso canal no YouTube

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação