Válvulas Manuais
As válvulas manuais proporcionam um controle confiável de abertura/fechamento para diversas aplicações. Escolha entre uma ampla variedade de materiais, tamanhos e conexões para encontrar a opção perfeita para o seu sistema.

A solução COM Compressor Oil Management garante um ótimo controle e regulagem do nível de óleo em compressores semi-herméticos, scroll e alternativos.

Os filtros secadores herméticos de fluxo duplo, tipo DMB, são para uso em linhas de líquido em bombas de calor. Os filtros secadores herméticos de fluxo duplo têm válvulas de retenção incorporadas que garantem que o líquido refrigerante sempre flua pelo filtro secador do lado externo do núcleo do filtro em direção ao centro. Assim, todas as partículas de sujeira são retidas, independentemente da direção do fluxo.

Os filtros secadores herméticos DMLE e DCLE são otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno. Compatível com os refrigerantes A2L R32, R444B, R452B, R454B, R1234yf e com os refrigerantes A1, A2 e A3 a uma pressão máxima de trabalho (MWP) de 50 bar (725 psi).
Válvulas de bloqueio
As válvulas de bloqueio, parte da plataforma SVL Flexline™, são projetadas para aplicações industriais, proporcionando controle de fechamento confiável em sistemas de média a alta pressão. Com um design modular, essas válvulas oferecem flexibilidade ao usar um invólucro comum para várias funções, tornando a instalação e a manutenção simples e eficientes. Construídas para condições de alta pressão e refrigerantes futuros, elas garantem operação suave, alta confiabilidade e sustentabilidade com baixas emissões e custos de ciclo de vida.
Em breve...
Em breve...
Válvulas de regulagem manuais
As válvulas de regulagem manuais Danfoss oferecem controle preciso para sistemas de refrigeração industrial, incluindo aplicações subcríticas de CO₂ e bombas de calor. Essas válvulas são projetadas com um conceito modular que permite que a função reguladora seja facilmente trocada por outros módulos no mesmo invólucro, proporcionando grande flexibilidade e facilidade de manutenção. Com alta confiabilidade, operação suave e compatibilidade com refrigerantes futuros, essas válvulas oferecem desempenho eficiente e confiável, simplificando a manutenção e a instalação.
Em breve...
Em breve...
Válvulas de retenção
As válvulas de retenção para refrigeração industrial garantem o fluxo unidirecional dos refrigerantes, evitando o refluxo e protegendo os componentes do sistema. Estas válvulas são construídas para oferecer confiabilidade em ambientes exigentes, incluindo aplicações com CO₂ e amônia. Seu design robusto, combinado com fácil instalação e manutenção, torna-as um componente essencial para otimizar o desempenho do sistema de refrigeração. Oferecendo flexibilidade e durabilidade, estas válvulas são adequadas para uma ampla gama de aplicações de refrigeração de alta pressão.
Filtros
Os filtros são projetados para proteger os sistemas de refrigeração, filtrando detritos e contaminantes, garantindo um desempenho ideal e evitando danos a componentes críticos. Disponíveis em vários tamanhos e configurações, oferecem flexibilidade com carcaça compartilhada para múltiplas funções. São adequados para sistemas de alta pressão e são fáceis de instalar, manter e reparar, ajudando a reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Em breve...
Em breve...