Drives inteligentes e energeticamente eficientes para fábricas industriais, de alimentos e bebidas
Nas indústrias de ritmo acelerado de hoje, os fabricantes enfrentam pressão crescente para reduzir emissões, evitar paradas dispendiosas e otimizar o uso de energia; tudo isso enquanto trabalham dentro de restrições de espaço apertado e protegem as redes industriais.
Enfrente os desafios com VFDs: iC7-Automation para fabricação industrial, de alimentos e bebidas
Na Danfoss Drives, entendemos os desafios que você enfrenta. É por isso que criamos o drive iC7-Automation. Ele vem com uma gama completa de configurações, desde soluções econômicas de 6 pulsos até soluções avançadas de AFE com capacidades regenerativas e de baixas harmônicas projetadas para ajudá-lo a:
- Dar impulso à eficiência energética em todas as suas operações
- Auxiliar no cumprimento das metas de emissões do escopo 2 sem comprometer a eficiência de custos
- Evitar tempo de parada desnecessário causado por atualizações de fieldbus
- Garantir uma comunicação confiável para evitar paradas de linha
- Maximizar a utilização do espaço para integradores de sistemas
- Proteger contra vulnerabilidades da IoT Industrial que ameaçam a produtividade
Com as unidades do drive iC7-Automation para automação, você obtém um controle mais inteligente, integração fluida e desempenho robusto, ajudando a se manter à frente em um mercado competitivo.
Comece a resolver seus desafios aqui
Soluções em alimentos e bebidas
As indústrias de alimentos e bebidas operam com rigorosos requisitos de eficiência, higiene e sustentabilidade. De cervejarias a padarias, os produtores devem reduzir os custos de energia, evitar o tempo de parada e cumprir metas de emissões ambiciosas, mantendo a produção segura e confiável. O iC7-Automation pode ajudá-lo a atender a todas essas demandas, com soluções comprovadas.
Principais desafios nas operações de alimentos e bebidas
-
Como as fábricas podem dar impulso à eficiência para atender às metas de emissões do escopo 2 de forma econômica?
-
Como as instalações podem evitar tempo de parada não planejado e dispendioso?
-
Como as instalações podem garantir a visibilidade de seus dados para o futuro, a fim de maximizar o tempo de operação?
Quer melhorar a produtividade, eficiência e confiabilidade em sua fábrica de alimentos ou bebidas?
Hoje em dia, é totalmente viável encontrar maneiras de reduzir o consumo de energia enquanto se aumenta a produtividade. O iC7-Automation pode ajudá-lo a maximizar a eficiência nas operações de alimentos e bebidas, a se adaptar com sucesso às demandas em constante mudança dos consumidores e a operar com os melhores padrões da categoria. Aguarde ansiosamente a redução do OPEX, mais tempo de atividade e menos desperdício de recursos em todas as suas operações.
Como o iC7-Automation melhora as operações de alimentos e bebidas

Solução: Usando o Danfoss FlexConcept com iC7-Automation e motores engrenados, ajudamos as linhas de engarrafamento da cervejaria Hoegaarden® a atender à mais alta classe de eficiência (IE5) e são fáceis de expandir para atender à demanda futura. Podemos ajudar você a fazer o mesmo.
Resultado:
- Os transportadores operam com velocidade ideal para garantir a melhor eficiência
- Hoegaarden® está no caminho certo para atingir as metas de emissões do escopo 2
- O transportador está pronto para atender às demandas futuras

Solução: Use o iC7-Automation com arquitetura de canal duplo para obter um melhor desempenho do fieldbus. Isso permite visibilidade de dados e acesso fácil aos dados de manutenção sem comprometer os processos.
Resultado:
- Maior tempo de operação devido à comunicação sem problemas
- Alcance os objetivos de digitalização
- Beneficie-se da melhor visibilidade de dados via OPC-UA até o nível do drive individual

Solução: A Kohberg Bakery melhorou a confiabilidade do equipamento usando o iC7-Automation inteligente com sensores extras. Esse drive otimiza comprovadamente a operação, oferecendo alta flexibilidade e escalabilidade com uma variedade de complementos licenciados. Basta desbloquear novos recursos por meio de uma chave de licença. Podemos fazer o mesmo por você.
Resultado:
- Maior confiabilidade operacional reduz o tempo de parada não planejado
- Kohberg se adapta a novos fieldbuses sem necessidade de especialistas e sem tempo de parada para instalar novas placas PCB
- A adaptabilidade do iC7-Automation garante que a instalação esteja bem preparada para atender novos requisitos no futuro
Qual é a sua função?
Para OEMs e integradores de sistemas
Obtenha sistemas transportadores dimensionáveis e energeticamente eficientes com tempo de parada mínimo usando o iC7-Automation. A integração deste VFD é rápida e oferece alta densidade de potência em um pacote compacto. Uma unidade única se conecta a qualquer tecnologia de motor típica.
Para consultores
Ajude os clientes a cumprir as metas de emissões do escopo 2 reduzindo o consumo de energia usando as soluções iC7-Automation. As correias transportadoras e outras aplicações de alimentos e bebidas se beneficiam do Danfoss FlexConcept, que oferece melhorias excepcionais de produtividade, além de alta eficiência.
Para fábricas e operador
A maneira mais eficaz de reduzir o consumo de energia para correias transportadoras e outras aplicações de alimentos e bebidas é controlar motores elétricos com VFDs. Combine VFDs inteligentes com sensores no campo para otimizar a produtividade e reduzir o tempo de parada não planejado.
Construir, possuir ou operar máquinas? Estou aqui para ajudar. Posso ajudá-lo a descobrir como reduzir sua fatura de eletricidade, cumprir suas metas de energia verde e garantir que tudo funcione sem problemas. Se você tiver dúvidas, estou aqui para ajudá-lo a encontrar respostas e ótimas soluções.

Soluções industriais
Por que a indústria precisa de soluções mais inteligentes?
As operações industriais devem equilibrar as crescentes demandas de energia, as restrições de espaço e os riscos de cibersegurança. A automação mais inteligente usando VFDs ativos de front-end e regenerativos é a chave para fornecer mais saída com menos recursos, ao mesmo tempo em que cumpre as metas globais de emissões.
Desafios principais da indústria
-
Como as instalações podem reduzir os custos de energia enquanto atendem as metas do escopo 2?
-
Como os integradores de sistemas podem encaixar mais energia em espaço limitado?
-
Como as operações conectadas à IoT Industrial podem permanecer seguras e confiáveis?
Quer gerenciar ciclos de carga altamente dinâmicos em condições adversas?

Solução: Usando o iC7-Automation, você pode reduzir o consumo de energia, OPEX e CAPEX graças ao resfriamento do canal traseiro: gerenciamento de calor de classe mundial que reduz a carga de condicionamento. A eficiência é especialmente alta em baixa velocidade, graças à injeção exclusiva de alta frequência. Ao mesmo tempo, esses drives são amplamente compatíveis, permitindo que as fábricas escolham o motor de alta eficiência que preferirem.
Resultado:
- Redução da carga de ar condicionado
- Menor fatura de eletricidade reduz o OPEX
- Reduzir o tamanho da unidade de ar condicionado para reduzir o CAPEX

Solução: Usando o iC7-Automation, o integrador de sistemas de perfuração direcional horizontal Herrenknecht otimizou ainda mais o desempenho em um espaço reduzido.
Esse drive oferece integração rápida e flexível, além de desempenho superior do eixo e pegada compacta.
Resultado:
- Com o iC7-Automation, você pode acomodar mais potência de controle de eixo de alto torque em um espaço menor
- Com a integração acelerada, os integradores de sistemas podem acelerar a entrega para competir ainda melhor

Solução:
Minimize o risco de tempo de parada devido a ciberataques. Com a série iC7, você pode se conectar com confiança, utilizando drives inteligentes, preparados para as demandas industriais, mas também fáceis de manusear.
O chip criptográfico de hardware integrado permite o mais alto nível de segurança possível. Por exemplo, ele protege a comunicação externa via fieldbus ou nuvem.
O iC7-Automation é o drive pronto para IoT industrial mais seguro disponível, preparado para proteger sua instalação no nível necessário.
Resultado:
- Minimize o risco de tempo de parada devido a ataques cibernéticos com o iC7-Automation
- Adquira o drive mais seguro disponível, pronto para IoT industrial
Qual é a sua função?
Para OEMs e integradores de sistemas
Obtenha sistemas dimensionáveis e energeticamente eficientes com tempo de parada mínimo usando o iC7-Automation. A integração deste VFD é rápida e oferece alta densidade de potência em um pacote compacto. Uma unidade única se conecta a qualquer tecnologia de motor típica.
Para consultores
Ajude os clientes a cumprir as metas de emissões do escopo 2 reduzindo o consumo de energia usando as soluções iC7-Automation. As correias transportadoras se beneficiam do Danfoss FlexConcept, que oferece melhorias excepcionais de produtividade, bem como alta eficiência.
Para fábricas e operador
A maneira mais eficaz de reduzir o consumo de energia para aplicações industriais é controlar motores elétricos com VFDs. Combine VFDs inteligentes com sensores no campo para otimizar a produtividade e reduzir o tempo de parada não planejado.
O iC7-Automation oferece excelente segurança e facilidade de uso com interface de usuário intuitiva, segurança funcional integrada ou segurança funcional via fieldbus e facilidade de manutenção com recursos como substituição rápida de peças de reposição e adaptação automática do motor para voltar a funcionar rapidamente.
Fique à vontade para entrar em contato comigo e obter orientações que vão desde o drive ideal para sua aplicação até recomendações de soluções completas para os desafios do seu sistema industrial

Por que o iC7-Automation da Danfoss?
- Eficiência energética comprovada
- Segurança cibernética integrada
- Desempenho confiável e escalável
- Manutenção e suporte global
Precisa de maior disponibilidade e controle preciso do motor?
O iC7-Automation oferece segurança excepcional e facilidade de uso, sendo ideal para aplicações industriais e de alimentos e bebidas exigentes
Saiba mais sobre o iC7-Automation

FAQ
Como a fábrica pode melhorar sua eficiência energética?
Os VFDs, como o iC7-Automation, oferecem controle do motor preciso que ajuda a otimizar as operações da correia transportadora, a reduzir o consumo de energia e a minimizar o tempo de parada dispendioso.
- Os VFDs ajustam a velocidade do motor com base na demanda, reduzindo o uso de energia quando a potência total não é necessária
- Quando controladas por um VFD, correias transportadoras, bombas e misturadores operam de forma eficiente, reduzindo o desperdício de energia durante as cargas de produção flutuantes
- Ao usar o iC7-Automation, você obtém um desempenho superior do eixo. A eficiência é especialmente alta em baixa velocidade, graças à injeção exclusiva de alta frequência
Como a fábrica pode cumprir as metas de emissão do escopo 2?
As fábricas de alimentos e bebidas alcançam as metas de emissões do escopo 2 ao se concentrar na redução das emissões indiretas provenientes da eletricidade e do calor adquiridos. As estratégias para alcançar essa redução indireta de emissões incluem:
- A fábrica pode instalar VFDs para ajustar as velocidades do motor para corresponder à demanda real, reduzindo o consumo de energia em transportadores, bombas, misturadores e ventiladores.
- Os VFDs podem monitorar o uso de energia em tempo real, permitindo que os gerentes de fábrica identifiquem ineficiências e otimizem o desempenho do sistema. O iC7-Automation inclui vários sensores integrados para controle de malha aberta ou fechada de alto desempenho
- Os drives com OPC UA integrado simplificam a comunicação em todos os níveis de operações, para maior segurança de dados e facilidade de gerenciamento de dados. Saiba mais sobre drives com OPC UA integrado
- Menor uso de energia significa menos eletricidade puxada da rede elétrica, reduzindo as emissões de carbono ligadas à eletricidade comprada
Qual é a melhor maneira de evitar o tempo de parada não planejado devido a avarias?
Aplique VFDs para otimizar o desempenho do motor, eliminando o desgaste excessivo através do controle preciso da aceleração, desaceleração e velocidade.
- Isso reduz a tensão nas peças mecânicas e prolonga a vida útil do equipamento. O iC7-Automation oferece o melhor desempenho de eixo da sua classe para proteger os motores de forma ideal contra o desgaste
- O iC7-Automation fornece relatórios detalhados de uso de energia e desempenho do motor, ajudando os operadores a identificar tendências que podem indicar ineficiências ou problemas potenciais
- Abordar as ineficiências precocemente reduz o risco de falhas inesperadas
Como posso minimizar o risco de tempo de parada devido a colisão de dados de processo e de manutenção?
Use VFDs habilitados para IoT industrial que monitoram continuamente os dados de processo e manutenção, alertando as equipes quando são detectados conflitos potenciais entre os dados de processo e manutenção.
Os VFDs inteligentes, como o iC7-Automation, usam arquitetura de canal duplo para integrar dados de processo e manutenção para uma comunicação e coordenação perfeitas.
Como o resfriamento do canal traseiro reduz os custos operacionais (OPEX)?
O resfriamento do canal traseiro remove 90% das perdas de calor da sala elétrica, para reduzir a carga de ar condicionado e, portanto, também o consumo de eletricidade. O usuário final obtém uma fatura de eletricidade menor e dimensões reduzidas da unidade de ar condicionado para um menor investimento de capital
Como os integradores de sistemas podem acelerar o processo de integração do drive?
Ao utilizar um portfólio de drives baseado em uma plataforma unificada e em um design modular, os integradores de sistemas podem economizar tempo na integração, permitindo uma entrega mais rápida.
O iC7-Automation é um portfólio construído sobre uma plataforma comum de hardware e software que se expande de conversores de frequência a módulos de sistema e conversores de frequência de gabinete.
Os módulos de sistema são projetados para integração rápida e flexível, o que dá aos integradores de sistema uma vantagem competitiva. Ao integrar os drives rapidamente, eles podem entregar mais rapidamente aos clientes.
Para acelerar a integração do sistema, você pode estender convenientemente a funcionalidade:
- Selecione a unidade de integração opcional para integrar perfeitamente os filtros embaixo do módulo do inversor
Os conversores de frequência e conversores de frequência de gabinete são configurados e fornecidos para atender exatamente às suas necessidades, economizando um valioso tempo de instalação.
- Tudo é integrado: Filtro de harmônicas e EMC, circuito de frenagem e conexão CC/load-sharing.
- Para gabinetes IP21/Tipo 1, também há disponibilidade de fusíveis e chave de desconexão integrados.
- O controle e os protocolos de fieldbus são altamente configuráveis e vêm pré-configurados de fábrica ou podem ser facilmente atualizados no campo.
- Para facilitar a instalação e o serviço, a maioria dos conectores são conectáveis, codificados por cores e claramente marcados para fácil identificação.
Como os drives iC7 evitam a execução de software não autorizado?
Os drives iC7 oferecem segurança total por design em hardware e software graças ao
- Chip integrado com criptografia rápida e segura. Esse chip garante proteção baseada em hardware
- Somente firmware confiável
- Firmware e aplicação criptografados
Que tipo de conformidade a Danfoss oferece em segurança cibernética para IoT Industrial?
O processo de desenvolvimento de produtos na Danfoss Drives é certificado de acordo com a norma IEC 62443-4-1, garantindo que os clientes recebam drives desenvolvidos com segurança seguindo um processo rigoroso. O nível de segurança integrada proporciona um bom equilíbrio entre a mitigação da exposição ao risco do drive, mantendo, ao mesmo tempo, uma boa usabilidade para situações de comissionamento e serviço.
Leia mais: Segurança cibernética nos drives da Danfoss
Fale com um especialista
Fale com nossos especialistas
Se você atua nos mercados de Alimentos e Bebidas ou Industriais, nossos especialistas estão aqui para ajudá-lo a enfrentar seus maiores desafios. Conecte-se diretamente com nossos especialistas para discutir como o iC7-Automation da Danfoss pode ajudar a reduzir o consumo de energia, aumentar o tempo de operação e garantir a segurança de suas operações no futuro.