Segurança contra incêndios em data centers

Mantenha seu Data Center seguro e em funcionamento
Incêndios nos data centers podem custar caro. Com o sistema de água micropulverizada de alta pressão SEM-SAFE® da Danfoss, os data centers podem combater incêndios com eficiência, mantendo as operações em funcionamento. Este sistema completo protege vidas, limita danos ao equipamento e minimiza o tempo de parada.
Fale conosco agora

Ao contrário dos sistemas tradicionais de supressão de incêndios para data centers, o SEM-SAFE® força a água através de bicos a alta pressão, formando uma nebulização superfina que tem um efeito extintor duplo.
Além de refrigerar o fogo como os sistemas tradicionais de aspersores, ele elimina simultaneamente a fome de oxigênio — como fazem os sistemas de supressão de incêndio baseados em gás. Quando a névoa entra em contato com chamas de fogo, evapora e expande no mínimo 1.700 vezes, deslocando as chamas de fogo e extinguindo-o rapidamente.

Nossas soluções são usadas em muitos data centers em todo o mundo, apoiando a segurança contra incêndios no nível do edifício e no nível da sala. O sistema de água micropulverizada de alta pressão SEM-SAFE® é aprovado pela FM e inclui uma unidade de bomba modular de alta pressão, válvulas de seção, tubulação e bocais de água micropulverizada.
O sistema é seguro, eficiente e ambientalmente amigável. Com pequena dimensão da tubulação, grande cobertura, consumo mínimo de água, uma unidade de bomba compacta e design simples, a água micropulverizada de alta pressão SEM-SAFE® é a solução ideal para proteção contra incêndios. Esse componente também permite que os sistemas sejam facilmente coordenados durante o processo de instalação.
Leia mais sobre segurança contra incêndios



Soluções sustentáveis para HVAC-R
Melhore a eficiência energética, a pegada climática e a disponibilidade operacional de seus Data Centers. Com a Danfoss, você obtém conhecimento, experiência e um portfólio de produtos inigualável.
Ir para a Página Principal de Data Centers