Solução popular em todo o mundo
Os sistemas de Fluxo Variável dos Refrigerantes (VRF) estão se popularizando rapidamente para soluções de ar condicionado ao redor do mundo. Os sistemas de VRF não fornecem apenas um ar condicionado flexível e eficiente, mas também aquecimento e água quente para aplicações residenciais e comerciais.
Algumas das características desse tipo de sistema de ar condicionado com fluxo variável de refrigerante incluem:
- Somente refrigeração ou reversível para aquecimento, incluindo opções de recuperação de calor
- Sistemas de refrigeração por água ou ar
- Compressores de capacidade variável
- Otimizados para uma série de refrigerantes convencionais e ecológicos
- Até 64 unidades internas com medições individuais
Recursos e benefícios
Componentes compactos que economizam espaço
Alta eficiência energética
Otimizado para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global
Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento
Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo
Opções de etiquetagem ecológica

Recursos adicionais
O fluxo variável de refrigerante com tecnologia de velocidade variável oferece controle de umidade e maior conforto.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores para ar condicionado e aquecimentoCompressores para ar condicionado, fornecendo maior conforto, eficiência e sustentabilidade para rooftops e chillers, aplicações comerciais com refrigerantes R410A, R407C, R134a e R22.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.