Produtos

Sensores

  • Transmissores de pressão industriais - Danfoss
    Transmissores de pressão industriais

    Os transmissores de pressão da Danfoss ajudam a manter processos industriais exigentes sob controle. Precisos, robustos e construídos para longa vida, desempenham de forma confiável dia após dia, mesmo nos ambientes mais severos.

  • Sensores de temperatura industriais - Danfoss
    Sensores de temperatura industriais

    A linha de sensores de temperatura para fins industriais da Danfoss é baseada em décadas de experiência global na indústria marítima e em instalações de refrigeração - sem dúvida um dos ambientes mais severos. Mesmo nessas circunstâncias é possível confiar em nosso produtos; eles têm longa vida graças ao design robusto.

Pressostatos e Termostatos

  • Termostatos industriais - Danfoss
    Termostatos industriais

    A linha de termostatos inclui componentes de uso industrial geral, bem como modelos especializados para aplicações exigentes.

  • MEP - pressostato eletrônico - Danfoss
    Pressostatos eletrônicos

    O pressostato eletrônico OEM compacto tipo MEP, é projetado para uso em aplicações em que é necessária uma combinação de sinal de pressão e interruptor de pressão. Oferece desempenho confiável mesmo em condições de ambientes severos.

Controles de fluido

  • Válvulas pneumáticas - Danfoss
    Válvulas operadas externamente

    Válvulas operadas externamente são projetadas para aplicações mais especializadas, por exemplo: meios com alto conteúdo de impurezas, alta viscosidade, temperaturas ambiente elevadas, grandes quantidades de fluxo, ambientes úmidos e onde há risco de explosão.

  • Válvulas solenoides industriais - Danfoss
    Válvulas solenoides industriais

    Os corpos e as bobinas elétricas de válvulas solenoides normalmente são fornecidos separadamente e depois combinados. São montados com rapidez e de maneira simples sem ferramentas, oferecendo flexibilidade e disponibilidade ideais do produto. As válvulas solenoides também estão disponíveis como unidades montadas, se necessário.

  • Válvulas termostáticas - Danfoss
    Válvulas termostáticas

    Válvulas termostáticas são uma solução de controle simples e confiável que não exige eletricidade ou ar de controle. Um exemplo de aplicação é o controle automático da temperatura da água em sistemas de refrigeração. As válvulas estão disponíveis com sensor remoto ou embutido.