Há muitos lugares onde a experiência digital Danfoss já está em prática. Utilizando as tecnologias IIoT e Industry 4.0, a Danfoss ajuda os clientes a otimizar o desempenho do sistema, melhorar a eficiência energética e aumentar a vida útil de seus conversores. Aqui estão dois desses casos.
Caso: Estação de tratamento de águas residuais
Eficiência energética otimizada através do controle perfeito de todo o processo e da conexão de todos os componentes
Com o uso de sensores, controle avançado de computadores, automação inteligente e centenas de conversores, essa estação de tratamento de águas residuais foi capaz de otimizar tão bem seus processos que o consumo de energia caiu de 40% a 50%. A produção de energia da instalação aumentou de tal forma que já consegue suprir a demanda em toda a área de captação, com cerca de 200.000 pessoas, em Aarhus, na Dinamarca.
Caso: Estação de tratamento de águas residuais
Eficiência energética otimizada através do controle perfeito de todo o processo e da conexão de todos os componentes
Com o uso de sensores, controle avançado de computadores, automação inteligente e centenas de conversores, essa estação de tratamento de águas residuais foi capaz de otimizar tão bem seus processos que o consumo de energia caiu de 40% a 50%. A produção de energia da instalação aumentou de tal forma que já consegue suprir a demanda em toda a área de captação, com cerca de 200.000 pessoas, em Aarhus, na Dinamarca.
Serviços DrivePro®
Experimente a vida útil prolongada do conversor e o desempenho otimizado do ciclo de vida.
Explore outras instalações
Os conversores VLT® e VACON® otimizam o desempenho em vários setores industriais.