Operação inteligente
Uma vez instalado, o conversor de frequência monitora tanto seu próprio desempenho quanto o de sua aplicação. Registros de alarmes e parâmetros vitais facilitam a solução preventiva de problemas. A avaliação dos dados internos disponíveis, assim como os sinais dos sensores externos, ocorre no conversor e pode ser comunicada através do fieldbus. Todas essas informações estão disponíveis através de protocolos que correspondem aos sistemas de comunicação do cliente.
Os conversores de frequência Danfoss também fornecem valiosas informações de processo, com base no conhecimento de que a corrente do motor reflete as condições de carga existentes no conversor. A alta qualidade desses dados permite que o conversor inicie a ação onde for necessário. Condições críticas como sobre-ou sub-voltagens, ou pequenas quedas na fonte de alimentação da rede são detectadas e tratadas automaticamente.
Ferramentas para verificar o desempenho do conversor de frequência
Use a gama de ferramentas de simulação e cálculo Danfoss para ajudá-lo a entender como seu conversor está respondendo ao ambiente.
- Analise anomalias harmônicas
- Estime a economia de energia
- Calcule as classes de eficiência IE e IES em relação à Diretiva Europeia de Ecodesign
Faça o download do software de simulação
Controle centralizado
Para facilidade de instalação e operação otimizada, os conversores Danfoss são compatíveis com praticamente qualquer sistema de controle.
Os atuais conversores de frequência são inteligentes, podendo lidar com muitas tarefas em sistemas de acionamento. Para explorar todo o potencial dos conversores, você pode integrá-los de maneira fácil e rápida ao sistema de controle usando qualquer protocolo fieldbus ou Ethernet industrial líder de mercado. O acesso total aos objetos dos conversores instalados é possível a partir de um ponto de controle central. O cabeamento e a colocação em funcionamento são mais simples, o que leva à redução de custos desde a fase de instalação.
Melhor gerenciamento de falhas/alarmes
Mensagens detalhadas simplificam a identificação precisa de possíveis causas de falhas/alarmes e fornecem suporte efetivo para monitoramento de instalações remotas. A decodificação de mensagens coletivas de falhas/alarmes permite o diagnóstico e o início das ações corretas de correção ou manutenção. A manutenção remota por meio de uma conexão de Internet ativa permite que mensagens de estado e/ou de falha/alarme sejam exibidas rapidamente, mesmo com sistemas remotos ou componentes do sistema.
Melhor gerenciamento de ativos
Seus ativos podem ser operados a partir de um ponto central - a sala de controle - e os processos se regulam de acordo com as configurações programadas nesta sala. O operador tem uma visão clara da situação atual em todos os momentos, e é capaz de monitorar e ajustar remotamente todas as configurações do conversor.
Os detalhes dos recursos do conversor, como SN, FW, configurações, revisões e aplicações do módulo, são facilmente acessíveis e podem ser armazenados em backup. Os dados de status, como a frequência de saída ou o consumo de energia, podem ser recuperados e processados a qualquer momento. Os dados adicionais para gerenciamento eficaz de energia e de carga de pico estão disponíveis sem componentes adicionais.
Colocação em funcionamento fácil e rápida
O MyDrive® Connect permite que você configure seu conversor enquanto continua próximo do processo.
Essa aplicação móvel para colocação em funcionamento e manutenção de conversores usa comunicação ponto a ponto com base em Wi-Fi (IEEE802.11). Seus widgets intuitivos e funcionalidades fáceis de usar melhoram a usabilidade. Os benefícios incluem:
- Conexão fácil através de autenticação pré-definida
- Widgets gráficos intuitivos e gráficos em tempo real para monitoramento
- Pesquisa rápida de ID de parâmetro
- Cópia via LCP para o seu telefone ou memória interna do LCP 103
- Comunicação sem fio segura e protegida (AES, Advanced Encryption Standard)
- Suporte em inglês e alemão
- Modo de simulação

Serviços DrivePro®
Experimente a vida útil prolongada do conversor e o desempenho otimizado do ciclo de vida.
Ferramentas para PC
Aumente a capacidade de seus conversores de frequência com ferramentas para PC que garantem fácil operação e o mais alto nível de personalização.