Uso da tecnologia digital para garantir a entrega rápida de conversores de qualidade e confiáveis
A sua garantia de conversores confiáveis e de qualidade com entrega rápida é a nossa fábrica digital.
Muitas vezes chamada a quarta revolução industrial, a Industry 4.0 descreve a combinação da indústria com a tecnologia da Internet das Coisas (IoT). É uma abordagem moderna para obter resultados usando os avanços da tecnologia digital que ocorreram na última década.
A manufatura digital, ou "fábrica inteligente", está fundamentalmente ligada à Industry 4.0. Com acesso a maiores quantidades de dados detalhados e novas tecnologias de comunicação entre sistemas e operadores, as fábricas inteligentes são capazes de trazer um nível mais alto de automação e digitalização para a linha de produção e cadeia de suprimentos. A manufatura industrial em um ambiente da Industry 4.0 permite o fornecimento de produtos personalizados de melhor qualidade e com maior rapidez.

Na Danfoss Drives, a Industry 4.0 já é uma companhia diária que conduz nossas operações e está pronta para integrar as instalações dos clientes em todos os níveis. Nosso sistema de fabricação inteligente e automatizado cria milhões de configurações de conversores altamente personalizadas em um ambiente flexível de produção em massa.
Nossos processos de fabricação são orientados por TI. Desde a montagem da placa de circuito impresso, passando pela soldagem, montagem mecânica e testes, todos os processos são controlados por software de produção avançado e equipamentos de última geração. Os produtos e sistema de execução de fabricação comunicam-se entre si para uma eficiência otimizada.
Enquanto o conversor está sendo montado, o sistema solicita a criação de um manual de instruções com o conteúdo e o idioma que correspondem às especificações individuais da configuração. Esse manual exclusivo é impresso e incluído no pacote.
Plataforma da Internet Industrial das Coisas combinada com visualização de fábrica 3D
Conecta pessoas, processos e dispositivos
- Empreendimento totalmente conectado com inteligência
- Geração em tempo real e visualização de fatos
- Controle em tempo real de todos os processos na cadeia de suprimentos
- Permite novos sistemas e relações ciberfísicas
- Tempo de resposta rápido
- Melhora a produtividade e a confiabilidade das linhas de produção
Testes abrangentes garantem qualidade e confiabilidade
O alto desempenho, a qualidade e a confiabilidade de seus conversores são garantidos graças ao teste abrangente e totalmente automatizado dos conversores Danfoss, antes que saiam de nossas fábricas.
Durante a fabricação, nossos métodos de teste incluem:
- Teste de confiabilidade, que inclui análise de temperatura e umidade para descobrir como os produtos são afetados pelas variações desses fatores
- Teste de funcionalidade, que faz uso de bancadas de testes e testes automatizados de software
- Teste de aprovação abrangente, que inclui testes de ciclo de vida altamente acelerados (HALT) e vibração aleatória omni-axial (6 eixos) combinados com testes de ciclos térmicos. O HALT estabelece a robustez dos produtos e obtém grandes margens sobre as condições de uso esperadas. O teste, realizado no nível do subsistema, determina os limites do projeto e identifica os elos mais fracos.
- Teste EMC, que ajuda a Danfoss a proporcionar aos conversores de frequência a melhor proteção EMC, filtros de harmônicas integradas para garantir o ambiente EMC ideal e fontes de alimentação mais limpas, mantidas durante toda a vida útil operacional do sistema
- Teste de carga 100% de fábrica, que garante alta confiabilidade
Também nos concentramos no envolvimento antecipado do usuário e no teste de campo antes da liberação do produto final.
Plataforma de IIoT para status da fábrica em tempo real e conexão de pessoas, processos e dispositivos
Plataforma de IIoT para status da fábrica em tempo real e conexão de pessoas, processos e dispositivos
Você sabia?
Óculos inteligentes interativos, com voz e realidade aumentada
Possibilitam o treinamento de funcionários on-line, aprimoram a qualidade e garantem maior capacidade de serviço remoto.
Veículos interiores autônomos
Possibilitam a produção conectada com rastreamento em tempo real de peças individuais e chegada de peças, e garantem a entrega eficiente de peças em ambientes desafiadores.
Robótica avançada
Garante melhor qualidade e maior produtividade, além de fornecer suporte ao ambiente de trabalho saudável ao ajudar os operadores em tarefas pesadas e repetitivas.