A nova linha de sensores de detecção de gás da Danfoss Sensing Solutions apresenta uma tecnologia fotoacústica e um design invertido patenteado, sendo projetada para sistemas de HVAC e refrigeração comercial.
À medida que o setor de HVAC/R passa a usar refrigerantes de baixo GWP, aumenta a necessidade de sistemas avançados de detecção de vazamentos que possam oferecer uma detecção de vazamentos rápida e confiável em ambientes adversos. «Na Danfoss Sensing Solutions, temos o compromisso de apoiar nossos clientes na transição de refrigerantes com soluções de detecção de gás confiáveis e de alta qualidade», diz Iro Dragoumi, diretor de segmento, HVAC&R, Danfoss Sensing Solutions. «Como o propano é altamente inflamável, os sensores de gás A3 devem ser muito seletivos para funcionar no mais alto nível. É por isso que estamos introduzindo o sensor de gás DST G290 com tecnologia fotoacústica».
A tecnologia fotoacústica permite a detecção altamente seletiva de vazamentos de propano
Enquanto a maioria dos produtos de detecção de gás atualmente disponíveis no mercado se baseia apenas em medições de absorção de luz infravermelha (IR) para detectar moléculas de propano, o DST G290 da Danfoss Sensing Solutions combina métodos de detecção de luz e som (foto + acústica) para obter uma detecção de vazamento altamente seletiva. «A tecnologia fotoacústica (PA) funciona com base no princípio de que as moléculas de gás absorvem a luz infravermelha produzindo comprimentos de onda específicos, devido à sua estrutura molecular exclusiva», explica Iro. «Esse recurso torna os sensores PA excepcionalmente seletivos, permitindo a detecção precisa do gás alvo, neste caso, o propano.»
O sensor foi projetado para garantir que somente o gás possa entrar na câmara e, ao mesmo tempo, filtrar fatores externos, como poeira, outras partículas e líquidos. Ele também contém uma fonte de luz infravermelha que emite luz somente nos comprimentos de onda absorvidos pelas moléculas de propano. Essa fonte de luz infravermelha sintonizada faz vibrar as moléculas de propano. O microfone integrado ao sensor gera e mede as ondas sonoras modulando a fonte de luz. Ele também usa uma técnica de filtragem de som para bloquear outras frequências de som, aumentando assim o nível de precisão da detecção de vazamentos.
«Usando luz e som, a tecnologia PA combina física de absorção molecular, dinâmica térmica e processamento de sinal acústico para oferecer alta precisão, sensibilidade e seletividade na detecção de gás propano», explica Iro.
A tecnologia PA também oferece outras vantagens. «A tecnologia PA não requer aquecedores adicionais, o que a torna uma alternativa mais eficiente em termos de energia do que outras tecnologias de detecção de gás. Ela cobre uma faixa de temperatura de -40 a 80 graus Celsius e a faixa de umidade total é de 0 a 100.» Os sensores fotoacústicos oferecem estabilidade e confiabilidade inigualáveis, o que os torna a escolha ideal para ambientes com temperaturas e níveis de umidade flutuantes. Os sensores G290 DST também têm um tempo de resposta de menos de 30 segundos e um tempo de aquecimento de 6 segundos, garantindo que os vazamentos sejam detectados o mais rápido possível.
Foco na confiabilidade e robustez do sistema
Ao projetar a série de sensores de gás DST G290, a equipe da Danfoss Sensing Solutions queria oferecer aos clientes um sensor confiável e robusto que pudesse durar 15 anos ou mais. «Nossos clientes instalam sensores em ambientes agressivos, onde elementos como umidade, poeira, spray de óleo e luz ultravioleta podem afetar o desempenho do sensor», diz Iro. «Portanto, o DST G290 apresenta nosso design invertido patenteado que protege a membrana desses elementos.»
O posicionamento exclusivo e patenteado do sensor aproveita o princípio do fluxo de difusão, garantindo que ele não seja afetado por óleo, poeira e respingos de água. Os materiais do sensor são resistentes à exposição prolongada aos raios UV e o sensor é resistente a outros gases, incluindo produtos químicos domésticos comuns, de modo que opera de forma consistente sem degradação ao longo do tempo. «Também encapsulamos o núcleo do sensor em uma membrana semipermeável que permite a passagem dos gases necessários e bloqueia as substâncias nocivas. Essa membrana é fundamental para garantir a operação contínua e sem erros do sensor por mais de 15 anos, o que reduz significativamente a necessidade de manutenção ou substituições.»
Como um aprimoramento adicional da confiabilidade do sistema, o sensor também inclui um sistema completo de diagnóstico da cadeia de sinais que verifica continuamente a existência de falhas ou erros. A equipe da Danfoss Sensing Solutions projetou especificamente a série DST G290 para atender aos requisitos da IEC 60335-2-40, enquanto os sensores são certificados por terceiros pela IEC e seu relé é compatível com a ATEX.
Ao oferecer um sensor de gás especificamente projetado e certificado para operar com refrigerantes A3, a Danfoss Sensing Solutions oferece aos clientes a tranquilidade de que precisam em um setor que muda rapidamente. «Toda transição é acompanhada por um grau de incerteza. Em sua busca por tecnologia comprovada e confiável que possa garantir o uso seguro de refrigerantes de propano em instalações de HVAC/R, nossos clientes estão navegando em território desconhecido. Com a série de sensores de gás DST G290, abordamos essas preocupações desenvolvendo um sensor que oferece detecção rápida e precisa de vazamentos, minimiza o risco de alarmes falsos e garante um desempenho confiável nos ambientes mais adversos. E, ao produzi-lo na Europa, garantimos que nossos clientes se beneficiem de uma cadeia de suprimentos resiliente com fornecedores locais», conclui Iro.
Produtos relacionados

O sensor de gás refrigerante DST G290 A3 foi desenvolvido para detectar o tipo de refrigerante R290 (propano), perfeito para construtores de sistemas HVAC&R que buscam desempenho e confiabilidade para seus sistemas compatíveis com refrigerante A3. Esses sensores atendem aos requisitos das normas IEC e ATEX para equipamentos de HVAC.