As bombas de calor industriais desempenham um papel central na descarbonização de setores como alimentos e bebidas, celulose e papel, produtos químicos e têxteis — indústrias que dependem de água ou vapor em alta temperatura para processos como secagem, esterilização e fervura. Elas também oferecem um caminho sólido para a descarbonização de redes de aquecimento urbano, onde altas temperaturas de fornecimento são essenciais para a confiabilidade e a eficiência. Até recentemente, a tecnologia de bombas de calor podia fornecer temperaturas na faixa de 90 a 100 °C. Com novos desenvolvimentos, a Danfoss está ajudando a elevar significativamente esse limite.
Investimos fortemente para expandir nosso portfólio de produtos, especialmente nossa linha de compressores, para apoiar o desenvolvimento de bombas de calor de 100 kW a 3 MW — compatíveis com uma ampla gama de refrigerantes, desde opções de baixo GWP com HFOs até alternativas naturais, como CO₂ e hidrocarbonetos.
Essas soluções estão prontas para uso. Com o respaldo de décadas de experiência em aplicações de bombas de calor, um amplo portfólio e um compromisso inabalável com a qualidade, permitimos que os OEMs construam sistemas de processo robustos e preparados para o futuro.
Para muitas indústrias que lutam contra o aumento dos custos, manter as soluções baseadas em combustíveis fósseis pode parecer seguro, mas muitas vezes isso significa perder tecnologias inovadoras e prontas para uso que já estão disponíveis. A oferta da Danfoss foi criada para apoiar o projeto e o desempenho de bombas de calor industriais, não apenas por meio de componentes confiáveis, mas também por meio de profundo conhecimento em aplicações, serviços avançados de simulação, como o programa A3S, e recursos de testes de laboratório em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações. Desde o projeto inicial do sistema até parcerias de desenvolvimento, a Danfoss está posicionada para apoiar os clientes em toda a jornada.
Acreditamos que as bombas de calor industriais impulsionarão a próxima grande onda de descarbonização na indústria. Este é um mercado em rápido crescimento, e fizemos investimentos estratégicos para liderá-lo — não apenas com a melhor tecnologia da categoria, mas com o conhecimento e as ferramentas para ajudar nossos clientes a desenvolver sistemas mais inteligentes e eficientes.
Para ajudar os clientes OEM a colocar seus sistemas no mercado mais rapidamente e oferecer alternativas atraentes às caldeiras em processos industriais e projetos de energia distrital, a Danfoss oferece:
Produtos de bombas de calor industriais que não são apenas eficientes, mas também prontamente disponíveis — oferecendo aos OEMs uma alternativa competitiva às caldeiras e as ferramentas para atender aos exigentes requisitos de alta temperatura.
Quer elevar o potencial das bombas de calor? Entre em contato com a Danfoss para obter mais informações ou visite a nossa página sobre bombas de calor industriais.