Como você pode reduzir o custo energético da mineração de salmoura?
A pré-concentração baseada em membranas reduz a demanda térmica, diminuindo o CAPEX, o OPEX e as emissões de CO₂. Ao reduzir o tamanho e a carga das etapas térmicas, torna a recuperação de minerais de salmouras de alta salinidade mais prática e econômica – e pronta para uma adoção mais ampla.
Faça o download do artigo
Resumo:
À medida que a demanda por minerais essenciais cresce, a mineração de salmoura está se tornando uma solução prática para a extração em grande escala, transformando fontes de alta salinidade, como salinas, rejeitos de dessalinização e resíduos industriais, em commodities valiosas, incluindo sal, lítio e magnésio, ao mesmo tempo em que reduz o impacto ambiental da mineração tradicional. Uma grande barreira para a expansão dessas operações tem sido o alto custo energético e de capital das etapas de concentração térmica, como evaporadores e cristalizadores. Os recentes avanços na tecnologia de membranas de alta pressão, especialmente a osmose reversa de água do mar (SWRO) e a osmose reversa assistida por osmose (OARO), estão remodelando a economia da valorização da salmoura, pré-concentrando as salmouras de forma muito mais eficiente em termos energéticos do que os métodos térmicos isolados.
No centro dessa mudança está a plataforma Danfoss de bombas de deslocamento positivo de alta pressão APP e dispositivos de recuperação de energia isobárica (ERDs) iSave. As bombas APP mantêm eficiências acima de 91% em uma ampla faixa de operação, permitindo que uma plataforma de bombas atenda tanto a SWRO quanto a OARO sem penalidades de eficiência. Os ERDs iSave recuperam até 93% da energia hidráulica, ao mesmo tempo em que fornecem controle ativo sobre a pressão e a mistura, transformando a recuperação de energia em uma vantagem de controle de processo. Juntas, elas oferecem uma plataforma unificada, modular e de alta eficiência que reduz OPEX, CAPEX e emissões de CO₂, prolonga a vida útil da membrana e simplifica o projeto e a manutenção da planta. Comprovada em escala em projetos como a planta de mineração de salmoura da Hyrec na Indonésia, a plataforma APP + iSave torna a pré-concentração de salmoura com eficiência energética prática e confiável, permitindo projetos de valorização de salmoura mais flexíveis, de menor impacto e comercialmente viáveis em todo o mundo.