Danfoss LENOTM MSV manuelle balanseringsventiler er designet for å være de mest allsidige og praktiske i sin kategori. Der installasjon av andre ventiler kan være en utfordring på grunn av begrenset plass, har LENOTM MSV-ventiler et håndhjul som midlertidig kan fjernes for enklere installasjon i trange rom.
For å spare kostnader på avstengningsventiler kombinerer LENOTM MSV-BD-, MSV-B- og MSV-O-ventiler både en balanserings- og avstengningsfunksjon. Derfor er prinsippdesignet basert på en kuleventil, slik at avstengningen blir 100 % vanntett
lukking av systemet. Bruk av avstengningskuleventilen påvirker ikke strømningsinnstillingene. Videre kan de numeriske forhåndsinnstillingene vises fra forskjellige vinkler, noe som gjør idriftsettingen enklere.
Alle de tre LENO™ MSV-ventiltypene tilbyr innebygde målenipler for 3 mm-nåler. Når det gjelder MSV-BD kan disse, sammen med dreneringen, til og med roteres 360°, til en hvilken som helst posisjon. MSV-O har en fast venturi-åpning. MSV-S er en ekstra avstengningsventil med innebygd avløp.
Funksjoner og fordeler
Enkel montering
Med et kompakt design og et håndhjul, som er lett å fjerne, trenger du ikke store plassen for å installere. Konvensjonelle balanseventiler må monteres i rette rør for å sikre nøyaktig måling. LENO™ kan plasseres hvor som helst, for eksempel like etter en albue, uten at det påvirker nøyaktigheten.
Enkel montering
Med et kompakt design og et håndhjul, som er lett å fjerne, trenger du ikke store plassen for å installere. Konvensjonelle balanseventiler må monteres i rette rør for å sikre nøyaktig måling. LENO™ kan plasseres hvor som helst, for eksempel like etter en albue, uten at det påvirker nøyaktigheten.
Enkel låsing av innstillingspunkt
Et enkelt trykk på toppen av håndhjulet er nok til å låse innstillingen.
For å gjøre det enklere leveres LENO™ MSV-BD med en grønn engangsnøkkel for opplåsing. Ventilen låses enkelt opp med kun ett trykk på den grønne låsen. For å gjøre LENO™ sabotasjesikker kan det settes inn en plastbinding (tilbehør)
Enkel avstengningsfunksjon
Når LENO™ MSV er låst, blir ventilen en kuleventil. Denne funksjonen har flere fordeler: Ventilen har null lekkasje, og åpning og lukking av ventilen er mye lettere. Lukking av ventilen vil ikke påvirke strømningsinnstillingen fordi innstillingsmekanismen og avstengningsmekanismen er helt atskilte. Posisjonen (åpen eller lukket) vises tydelig med en rød indikator.
Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Software
Verktøy og apper
Programvareverktøy

Anbudstekster

Trenger du designstøtte?
Vi tilbyr eksperttjenester innen vannbåren HVAC-design og konsulenttjenester på Danfoss Design Support Center.