Danfoss Eco™ er den frittstående, smarte radiatortermostaten som gir deg enkel styring av hver enkelt radiator i boligen.
Danfoss Eco™-termostaten fungerer med Bluetooth-teknologi. Det betyr at du nå kan styre radiatorene fra smarttelefonen med appen. Hvis du foretrekker å justere Danfoss Eco™-termostaten manuelt, kan du også bruke dreiehjulet til å stille inn ønsket temperatur.
Databeskyttelse mellom smarttelefonen og Danfoss Eco™ sikres med høyeste sikkerhetsnivå ved kontinuerlig overvåking og forbedring av våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
Enkel hjemmekontroll av hver enkelt radiator via app på smarttelefon med Bluetooth-teknologi
Opp til 30 % energibesparelser med avansert programvare for varmestyring
Lavt støynivå < 30 dB
Danfoss Eco™ er den frittstående, smarte radiatortermostaten som gir deg enkel styring av radiatoroppvarmingen i boligen.
Spill av video