I motsetning til mange andre produsenter av gulvvarmemanifolder som tilbyr ferdigmonterte manifoldsett, tilbyr vi et bredt utvalg av spesialtilpassede høykvalitetskomponenter. Dette gjør at du kan velge kravbaserte komponenter og etablere den best mulige manifolden som passer til jobben.
Kjernen i alle manifolder er den tilførselsmonterte fordeleren og returmonterte kollektoren. Disse finnes som sett. Du kan velge mellom sett med eller uten strømningsmålere på fordeleren og med standard eller forhåndsinnstilte styreventiler i kollektoren. Med strømningsmålerne og de forhåndsinnstilte styreventilene kan du skape en god vannbåren balanse i systemet. Termiske brytere på styreventilene muliggjør elektronisk romtemperaturregulering.
For å opprette manifolden i henhold til kravene utfylles porteføljen med tilbehør som manuelle og automatiske lufteventiler, avstengingsventiler og monteringsbrakett.
Manifoldenes og tilbehørets dimensjoner passer perfekt til våre blandeshunter (selges separat) og utgjør en komplett fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur.
Funksjoner og fordeler
Komponenter skaper fleksibilitet: Ikke alle gulvvarmesystemer har de samme kravene. Med våre komponenter kan du opprette en manifold i henhold til behovene dine.
Kvalitet forebygger problemer: Unngå risiko for korrosjon og lekkasjer i et gulvvarmesystem ved å bruke bare høykvalitetsmaterialer. Vi bruker bare messing produsert i henhold til CW617N-standarden.
Testing begrenser feil: Alle manifoldkomponenter er trykk-, temperatur- og kapasitetstestet for å oppnå et solid system i mange år fremover.
Forenklet forhåndsinnstilling: Unngå klager med konstant vannbåren balansering av systemet. Vi forenkler forhåndsinnstillingen. Danfoss' spjeldbaserte forhåndsinnstilling krever ingen verktøy, er nøyaktig, synlig for kontroll og bygd i ett stykke (ventil med integrert sete i stedet for et sete i manifoldkollektoren).
Skreddersydde blandeshunter: Manifoldenes og blandeshuntenes dimensjoner passer nøyaktig, slik at du kan opprette en fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur i henhold til dine behov.
Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Tegninger
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
BlandeshunterDanfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
RomtermostatFor å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.
Verktøy og apper