Været er det som har størst påvirkning på varmebehovet i en bygning. I kalde perioder krever bygningen mer oppvarming, og omvendt når luften i omgivelsene er varmere.
Været endrer seg hele tiden, i likhet med varmebelastningen som kreves for å varme opp et hus. Å kompensere for værpåvirkningen er derfor en fornuftig og god måte å oppnå energibesparelser på. Våre elektroniske styreenheter med værkompensering hjelper deg med å oppnå slike energibesparelser gjennom intelligent varmestyring.
Værkompensering i fjernvarmesystemer
En bygning har optimal varmetilførsel når behovet blir oppfylt og ingenting er til overs. En intelligent elektronisk styreenhet med værkompensering for varmesystemet kan proaktivt justere varmeforsyningen for å holde den nøyaktig på dette punktet ved å oppdage endringer i værforholdene ute. Derimot vil et varmesystem uten værkompensator kun reagere på den gjeldende innetemperaturen, og derfor ha en tendens til forsinket reaksjon når været endrer seg ute. Dette har negativ innvirkning på både brukerkomfort og energieffektivitet.
Hvordan fungerer det?
Værkompensatoren mottar signaler fra en utendørs temperaturføler som er plassert på skyggesiden av en bygning. Føleren registrerer den faktiske temperaturen, og den elektroniske styreenheten justerer, om nødvendig, varmeforsyningen (gjennomstrømningstemperatur) for å gjenspeile de nye forholdene. Styreenheten vil også justere varmeforsyningen til radiatorene og sørge for at romtemperaturen holdes stabil. Brukeren merker dermed ikke at været har endret seg ute, men opplever samme temperatur og komfort hele tiden.
10–40 % energibesparelse med elektronisk værkompensering
I en rapport fra COWI, en ledende miljøvitenskapelig konsulentgruppe, settes den estimerte energibesparelsen med elektroniske værkompensatorer i eneboliger til 10 % og i noen tilfeller så mye som 40 %. Ifølge rapporten vil eneboliger med stort varmeforbruk få særlig rask avkastning på investeringen etter installering av elektroniske værkompensatorer.
Dessuten foreskriver lovgivende regelverk værkompensasjon for flerfamiliehus og forretningsbygg. I flere og flere land gjelder dette også for eneboliger.
Et varmesystem med elektronisk værkompensering kan ha flere kontrollfunksjoner, blant annet:
- Strømnings- og kapasitetsbegrensning
- Temperaturbegrensning mulig for primær returtemperatur og/eller sekundær strømningstemperatur
- Sikkerhetsfunksjon kan etableres
- Periodisk systemsenkingsfunksjon
- Mulighet for datakommunikasjon til f.eks. et SCADA-system eller via en web-portal
- Registrering av energiforbruksdata
Systemer med værkompensering blir hovedsakelig brukt i radiator- og gulvvarmesystemer.
Funksjoner og fordeler
Lett tilgang til å navigere i den intuitive menystrukturen med hjul eller trykk/vri-hjulet på ECL-styreenheten
Forbedrede kabeltilkoblinger og mer plass til kabling sikrer en rask og problemfri installasjon av ECL Comfort-styreenheten i systemet
11–15 % besparelse på energiforbruket i bygningen og redusert CO2-utslipp
FAQ
Videoer
Verktøy og apper
Programvareverktøy