Danfoss radiatortermostater hjelper deg med å optimalisere boligoppvarmingen – og spare penger uten å gå på kompromiss med komforten.
Du kan enkelt stille inn din foretrukne temperatur i hvert rom. Kanskje du liker det er varmt og godt i stuen, men ønsker å holde et lite brukt rom på minimumstemperatur?
I tillegg kan du redusere varmekostnadene ved å varme opp hjemmet ditt mer effektivt. Faktisk er det en god sjanse for at du kan redusere varmeforbruket betraktelig ved å oppgradere termostatene dine.
Danfoss oppfant radiatortermostaten for mer enn 80 år siden, og i dag varmes mer enn 40 millioner hjem opp med denne teknologien.
Våre radiatortermostater er robust bygget og designet for å møte kravene i hjemmet, samtidig som de øker komforten og sparer energi.
Funksjoner og fordeler
-
Danfoss radiatortermostater opprettholder ønsket romtemperatur og optimal komfort i hjemmet ditt – rom for rom.
-
Rask reaksjonstid sammenlignet med en manuell termostat bidrar til å senke energiforbruket – og redusere varmekostnadene.
-
Rask og enkel installasjon – enten du gjør det selv eller får hjelp av en rørlegger.
-
Verdens eneste radiatortermostat med gassfylt føler: En av hemmelighetene ved radiatortermostatenes levetid på over 20 år er de gassfylte, presisjonsfremstilte følere. I motsetning til andre fyllinger bevarer gass en høy regulerings- og reaksjonsevne.
Mekanisk, elektronisk eller design termostat?

Her finner du vårt utvalg av mekaniske termostater

Her finner du vårt utvalg av elektroniske radiatortermostater og smartvarme

Finn riktig produkt
Detaljer
Energibesparelser
Radiatorventiler med forinnstilling kan spare mye energi sammenlignet med manuelle ventiler. Å bytte fra en gammel termostat som er mer enn 15 år til elektroniske termostater åpner for ytterligere besparelser. Jo nyere teknologi, jo flere besparelser. Hvert blad representerer ikke et eksakt tall, men gir en grov illustrasjon av energibesparende ytelse.
Komfortnivå
Komfortnivå er nært knyttet til termostatenes evne til å holde temperaturen så nær innstillingspunktet som mulig. To hovedfaktorer påvirker ytelsen; presis temperaturstyring og responstid. Våre termostater varierer fra 1-22 min responstid avhengig av fyllingen inne i belgen. Hvert hussymbol på diagrammet representerer ikke et eksakt tall, men gir en grov illustrasjon av tilleggsytelsen på temperaturstyring og komfort. Lær mer om effekten av responstid nedenfor.
Reaksjonstid
Responstid er tiden det tar for termostatene å oppdage en temperaturendring og deretter begynne å kompensere for den ved å åpne eller lukke ventilen for å enten senke eller heve temperaturen i rommet for å nå ønsket innstilt temperatur. Må ikke forveksles med tiden det tar for termostaten å gjenopprette den innstilte temperaturen i rommet. Responstiden er nært knyttet til fyllemediet inne i termostatens belg. Voks er tregest (40 min), Danfoss leverer ikke denne typen. Deretter kommer væske (15-22 min) og vår premium gass (10 min), som er den raskest reagerende mekaniske termostaten på markedet. Til slutt elektroniske komponenter som topputøvere med 1 min responstid. Jo raskere responstid, jo bedre komfort.
Installasjon
Forteller deg hvilke verktøy som kreves for å installere termostaten. Snap-fit-symbolet representerer vår patenterte verktøyfrie installasjonsfunksjon som lar deg installere termostatene med bare hendene. Denne patenterte løsningen sørger også for at klemkraften er tilstrekkelig slik at den ikke skader termostaten eller ventilen, men sørger likevel for et veldig fast grep.
Ventiltilslutning
Gir deg en rask oversikt over hvilke koblingstyper som passer for våre termostater, slik at du enkelt kan velge hvilken type termostat du skal velge for utskifting. I det mekaniske utvalget får du flest alternativer fra Aveo, som passer til RA, RAV og RAVL ventiler. Fra det elektroniske utvalget får du et bredt utvalg av alternativer med adaptersystemet som passer til 90+% av alle radiatorventiler i markedet.

Sjekk hva du kan spare
Oppgradering av gamle radiatortermostater er en rask og enkel måte å redusere energiforbruket og senke kostnadene på. Vil du vite hvor mye du kan spare? Sjekk vår infografikk så finner du ut av det.
Sjekk her
Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Relaterte produkter
FAQ
Sparer jeg energi ved å bruke alle radiatorene mine?
Du sparer ingenting ved å ha bare én radiator på full gass og de andre stengt. Faktisk vil en fullvarmet radiator bruke mer varme enn 2 eller 3 som er skrudd bare en fjerdedel opp. Dette gjelder spesielt hvis varmekilden din er fjernvarme.
Hvordan lufter jeg ut i et rom?
Skru ned termostaten og la vinduene stå åpne i 5-6 minutter når du lufter ut i et rom. Hvis du ikke skrur ned termostaten, vil den reagere på trekk ved å varmes opp automatisk.
Hva bør minimum temperaturen være i et rom?
Hold alltid minimum 16 °C i alle rom. Du bør unngå å gå under 14 °C, da dette kan skade bygningen og forårsake fuktighet, kondens og mugg.
Hvorfor skal jeg bruke nattsenking?
Du kan spare både energi og penger ved å skru ned radiatorene 2-3 °C om natten. Men husk: Hvis du skrur dem ned mer enn 3 °C, vil pengene du kan spare brukes til å varme opp rommet neste dag.
Hvordan innstiller jeg radiatortermostaten?
Sjekk videoen nedenfor for å se anbefalte innstillinger for termostaten.
Hvordan monterer jeg en Danfoss radiatortermostat?
Hvordan bytter jeg en gammel termostat?
Det avhenger av dine eksisterende radiatortermostater, men her er noen videoer om hvordan du demonterer og endrer ulike typer mekaniske radiatortermostater samt elektroniske radiatortermostater.
Hva gjør jeg hvis radiatorventilen sitter fast?
Masser radiatorventilen ved å følge disse trinnene. Fjern termostaten med en unbrakonøkkel eller ved å vri mot klokken (på nyere modeller). Trykk forsiktig inn på den synlige radiatorventilpinnen med den flate enden av unbrakonøkkelen. Pinnen skal bevege seg 2-3 mm inn og sprette ut igjen. Hvis radiatortermostatventilpinnen sitter fast, veksle forsiktig mellom å banke på ventilens side og flytte pinnen inn og ut til den løsner. Se etter lekkasjer og sett på termostaten igjen.
Hvorfor er bare en del av radiatoren min varm?
Radiatoren din fungerer akkurat som den skal når den er varm på toppen og kald på bunnen. Varmtvannet fra hovedforsyningen kommer inn i toppen av radiatoren og varmen fra dette vannet brukes til å varme opp rommet. Det avkjølte vannet sendes deretter tilbake gjennom systemet.

Hvordan virker en radiatortermostat?
Se her hvordan en Danfoss radiatortermostat virker

Interessert i flere tips og råd?
Uansett om du skal foreta enkle eller mer avanserte oppgraderinger til smartere oppvarming av boligen, har Danfoss-produkter og -løsninger som kan hjelpe deg med å ta kontroll over energiforbruket og varmekostnadene.
Ta kontroll over varmekostnadene