En kompakt og kostnadseffektiv mykstarter
En ekstremt kostnadseffektiv og kompakt mykstarter med grunnleggende funksjon for mykstart og -stopp, med enkel DIN skinnemontering.
Halvlederutformingen med "monter og glem" gir enkel installasjon og reduserer nødvendig panelplass, og valg kan foretas på grunnlag av motoreffekt. Tidsstyrt opp- og nedramping av spenning er mulig. Rampetiden kan justeres individuelt og presist med rotasjonsbrytere fra 0,4–10 sekunder, og startmomentet kan justeres fra 0–85 % av direktemomentet.
Forsyningsspenning og effektområde
- 3 X 380-480 V…1,5-11 kW (25 A)
Funksjoner og fordeler
-
Panelplass kan spares grunnet den kompakte størrelsen
-
Det er lett å velge, og lagerbeholdningen holdes på et minimum takket være universell styrespenning
-
Idriftsettingstid og plass spares som følge av enkel DIN skinnemontering for størrelser opp til 30 kW
-
Pålitelig drift sikres takket være robust halvlederdesign og et nesten ubegrenset antall start per time uten effektreduksjon
-
Ingen ekstern kjøling eller overdimensjonering er nødvendig, takket være den maksimale omgivelsestemperaturen på 50 °C uten effektreduksjon