Få full kontroll over vedlikeholdsplanen
DrivePro® Preventive Maintenance er et strukturert vedlikeholdsprogram skreddersydd etter dine behov, slik at du kan øke driftseffektiviteten og redusere effekten av slitasje.
Slik bestiller du DrivePro® Preventive Maintenance
Forleng frekvensomformernes levetid
DrivePro® Preventive Maintenance består av regelmessige inspeksjoner og utskifting av komponenter med tidsintervaller i henhold til en produktspesifikk vedlikeholdsplan som er basert på en revisjon på stedet av installasjonen, miljøet og lastprofilen.
Vedlikeholdsplanen blir skreddersydd for å passe til spesifikke frekvensomformertyper, krav til frekvensomformersystemet og miljømessige utfordringer for hver enkelt installasjon. Skreddersydde planer kan opprettes ut fra målte verdier for miljøforhold, gjeldende belastning og kundens applikasjon. Installasjons- og miljøforhold registreres ved hver vedlikeholdsinspeksjon for å holde oversikt over eventuelle variasjoner. Etter hver inspeksjon får kunden en rapport med anbefalinger for eventuelle ytterligere servicetiltak eller endringer i vedlikeholdsplanen basert på variasjoner i miljø, belastning, linjestrøm, prosesskontroll, aldring eller kundens applikasjon, for å sikre problemfri drift og lang levetid for frekvensomformeren.
Hvordan det fungerer
Funksjoner og fordeler
-
Forebygg uventede problemer ved systematisk å sikre optimal tilstand for frekvensomformeren
- Forbedret tilgjengelighet
-
Reduser effekten av slitasje
- Forleng frekvensomformerens levetid
-
Unngå reaktivt vedlikehold og reaktive reservedelskostnader med et skreddersydd vedlikeholdsprogram
- Langsiktig vedlikeholdsplan med forutsigbare kostnadsbesparelser
- Unngå kompleksitet og gjetting i vedlikeholdsplanen
-
Originalutstyr
- Stol på verdens mest pålitelige omformerkomponenter med TS 16949-godkjenning
- 100 % kompatibilitet og holdbarhet
- Best mulig beskyttelse av annet utstyr
FAQ
Hvilke produkter dekkes av tjenesten DrivePro® Preventive Maintenance?
DrivePro® Preventive Maintenance støtter alle frekvensomformere fra Danfoss i den nye og aktive livssyklusstatusen. Den støtter også frekvensomformere med begrenset levetid, så lenge nødvendige reservedeler er tilgjengelige.
Les mer om levetidshåndterings-modellen

Forleng levetiden til frekvensomformerne dine
DrivePro® Lifecycle Services er utviklet for å støtte bedriften din gjennom de ulike fasene i frekvensomformerens livssyklus.
Du kan være trygg på at frekvensomformeren din blir tatt godt vare på og fungerer optimalt fra installasjon, gjennom hele brukstiden og etter endt levetid.

DrivePro® Services for hele livssyklusen
Frekvensomformere fra Danfoss følger fire levetidsfaser: ny, aktiv, begrenset og inaktiv. Ulike DrivePro® services er tilgjengelige i hver av disse fasene.
Se alle serviceprodukter

Sirkularitet ligger i genene til DrivePro®
Forleng frekvensomformernes levetid med skreddersydde levetidstjenester. Dette reduserer avfallsproduksjonen og råvareforbruket gjennom reparasjon, vedlikehold og gjenbruk av produkter og deler – også kjent som produktsirkularitet.
Les mer om sirkularitet