Reduser kostbar nedetid med rask utskifting
Oppretthold oppetiden med et raskt alternativ til reparasjon når det virkelig haster. Hvis en frekvensomformer svikter, kan DrivePro® Exchange tjenesten raskt bytte ut en hvilken som helst omformer, slik at produksjonen blir minst mulig forsinket.
Slik bestiller du DrivePro® Exchange
Unngå kostbar produksjonsstans
Du kan være trygg på at din nye frekvensomformer leveres raskt, slik at du unngår kostnader og driftsstans ved en reparasjon. Sørg for sømløs utskifting og reduser tidsrommet med driftsstans eller redusert drift.
Med DrivePro® Exchange får du en erstatning av samme størrelse, kraft, ytelse og programvare eller bedre for å oppnå den beste ytelsen.
Du kan være trygg på at frekvensomformeren din blir tatt godt vedlikeholdt og fungerer optimalt fra installasjon, gjennom hele brukstiden og etter endt levetid.
Hvordan det fungerer
Funksjoner og fordeler
-
En alternativ løsning til reparasjon av omformeren når det haster
- Få den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen hvis en frekvensomformer svikter
-
En erstatningsomformer leveres innen 24 timer etter bestilling
- Rask levering av erstatningsomformer til anlegget
- Unngå unødvendig nedetid på produksjonslinjen
-
Sikre best mulig størrelsesmatch for rask installasjon
- Unngå omsetningstap på grunn av tapt prosesstilgjengelighet under utskifting
-
Effekten, ytelsen og programvaren til den nye omformeren er lik eller bedre enn den defekte frekvensomformeren
- Kontinuerlig pålitelighet takket være beste ytelsesmatch
FAQ
Hvilke produkter dekkes av DrivePro® Exchange-tjenesten?
Med DrivePro® Exchange støtter vi alle Danfoss frekvensomformere med ny eller aktiv livssyklusstatus.
Les mer om levetidshåndteringsmodellen
Hva er forskjellen på tjenestene DrivePro® Exchange og DrivePro® Retrofit?
Med DrivePro® Exchange erstatter vi alltid frekvensomformeren med samme type produkt.
Med DrivePro® Retrofit bytter vi alltid ut frekvensomformeren med produktet som har erstattet frekvensomformeren, eller med det beste alternative produktet fra vår portefølje av frekvensomformere i de nye og aktive levetidsfasene.
Les mer om levetidshåndterings-modellen

Forleng levetiden til frekvensomformerne dine
DrivePro® Lifecycle Services er utviklet for å støtte bedriften din gjennom de ulike fasene i frekvensomformerens livssyklus.
Du kan være trygg på at frekvensomformeren din blir tatt godt vare på og fungerer optimalt fra installasjon, gjennom hele brukstiden og etter endt levetid.

DrivePro® Services for hele livssyklusen
Frekvensomformere fra Danfoss følger fire levetidsfaser: ny, aktiv, begrenset og inaktiv. Ulike DrivePro® services er tilgjengelige i hver av disse fasene.
Se alle serviceprodukter

Sirkularitet ligger i genene til DrivePro®
Forleng frekvensomformernes levetid med skreddersydde levetidstjenester. Dette reduserer avfallsproduksjonen og råvareforbruket gjennom reparasjon, vedlikehold og gjenbruk av produkter og deler – også kjent som produktsirkularitet.
Les mer om sirkularitet