En desentral frekvensomformerløsning fjerner behovet for plasskrevende kontrollskap. Og med frekvensomformerne montert nær motoren er det ikke behov for lange, skjermede motorkabler.
Med VLT Decentral Drive FCD 302 er alle optionene innebygd i apparatet. Det reduserer antall kapslinger, tilkoblinger og klemmer som må monteres i installasjonen. Arbeidskostnadene blir dermed lavere, og risikoen for feil reduseres betydelig.
Spenning og effektområde
3 x 380–480 V til 0,37–3 kW
Funksjoner og fordeler
Installasjonen er fleksibel siden frekvensomformeren tilpasser seg alle motormerker
Rask og enkel service takket være det pluggbare todelte designet
Enkel rengjøring takket være frekvensomformerens glatte overflate
Kabelbesparelser er mulig som følge av de integrerte effekt- og feltbussklemmene
Direkte PC-tilkobling er mulig takket være den integrerte USB porten
Behovet for PLC kapasitet reduseres takket være den innebygde Smart Logic Controller
Dokumentasjon
Teknisk dokumentasjon for VLT® Decentral Drive FCD 302
Marinegodkjenninger
Marinegodkjenninger for VLT® og VACON® frekvensomformere
Sertifikater
Sertifikater for VLT® Decentral Drive FCD 302
Opsjoner
Opsjonskort for VLT® og VACON® frekvensomformere
Tegninger
Tegninger for VLT® Decentral Drive FCD 302
Software tools
Applikasjoner
Applikasjoner for VACON ®frekvensomformere
Firmware
Firmware for VLT® og VACON ®frekvensomformere
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Språk
Gjelder for
Oppdatert
Last ned
Filtype
Software
Software
Type
Software Characteristic
Navn
Versjon
Utgitt
Status
Last ned
Filtype
3D-modeller og tegninger
3D-modeller og tegninger
Type
Navn
Oppdatert
Last ned
Filtype
Relaterte applikasjoner
Med IP 66 kapsling er VLT Decentral Drive FCD 302 ideell til transportbånd, sorteringssystemer, installasjoner i nedvaskingsområder eller applikasjoner med mange frekvensomformere i for eksempel næringsmiddel- og materialhåndteringsindustrien.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss