Ekstra beskyttelse for bruk i marineindustrien
VACON® NXP Liquid Cooled drives er innebygd i en robust kapsling. Det gjør dem ideelle for en lang rekke bransjer med krevende driftsforhold.

Du stoler på VACON®-frekvensomformere – har du hørt om iC7-Marine?
Vi, liksom deg, har stolt på VACON®-frekvensomformere i flere tiår. Den felles historien inspirerte oss til å skape iC7-Marine – frekvensomformeren som tar framtidige mål videre.
Utforsk iC7-Marine
Liquid Cooled AC drives kan brukes i mange kombinasjoner, fra en enkelt dedikert frekvensomformer til felles DC-bus-systemer i stor skala. Disse fullt standardiserte frekvensomformerne er proppet med funksjoner og utnytter plassen maksimalt, samtidig som totale levetidskostnader holdes på et minimum.
Takket være en høy kapslingsgrad (IP54) kan disse frekvensomformerne installeres nesten hvor som helst på et anlegg eller fartøy. Dette eliminerer belastningen på klimaanlegg i el-rom, noe som reduserer kostnader og installasjonstid og gjør dem ideelle til ettermontering.
Service er raskt og enkelt. Funksjoner som STO (safe torque off) og SS1 (safe stop 1) forbedrer sikkerheten, og kretskort med beskyttende belegg øker påliteligheten.
NXA, NXN, NXB og NXI konfigurasjoner
Acktiv Front-end (NXA), ikke-regenerative Front-end (NXN), bremsechopper (NXB) og omformer (NXI) er tilgjengelig.
For mer informasjon om disse konfigurasjonene, se produktbrosjyren for VACON® NXP Common DC Bus.
Effektområde
- 3 x 400-500 V til 700-1100 kW
- 3 x 525-690 V til 800-1550 kW
Funksjoner og fordeler
-
Frekvensomformerens levetid og pålitelighet forbedres gjennom solid kapslingsbeskyttelse.
-
Plasskrav og infrastrukturbehov reduseres fordi den kompakte utformingen ikke trenger luftdyser.
-
Investeringene blir mindre omfattende fordi det ikke trengs store klimaanlegg siden varmetapet til luften er minimalt.
-
Alle relevante internasjonale standarder og krav, herunder marine-, sikkerhets-, EMC- og harmoniske godkjenninger, er oppfylt.
-
Driften er nesten helt stillegående siden det ikke trengs store kjølevifter.
Dokumenter

iC7-Marine – Der målene dine ikke har noen grenser
Plassen er begrenset – bruk den klokt. De svært kompakte iC7-Marine-modulene tar 40% mindre plass i elskapet, og frigjør plass til nye muligheter.
Oppdag fordelene med iC7-Marine
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Versjon | Utgitt | Status | Last ned | Filtype |
|---|

iC7-Marine – videre mot dine mål
iC7-Marine sikrer topp ytelse. Det er den unike frekvensomformeren, dedikert for maritim bruk, som fremtidssikrer dine fartøy."
Oppdag egenskapene til iC7-Marine
Relaterte applikasjoner
Kompressorer, vindturbiner, ekstrudere, pumper, vifter, transportbånd, knusere, trustere, fremdrift, kran, vinsj.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss