Sikker, nøyaktig heis- og kranytelse
Innen gruvedrift er kraner som gruveheiser, traverskraner og portalkraner viktig utstyr for produksjons- og vedlikeholdsoppgaver.
For gruveheiser er kranbevegelsen helt vertikal. De kritiske faktorene er nøyaktig styring ved høyt moment og hurtig respons på den mekaniske bremsen av sikkerhetshensyn. Ved å bruke frekvensomformere oppnås konstant momentstyring og rask respons for å innfri disse kravene.
For traverskraner og portalkraner henger lasten fra en gripeanordning med kabler, og fungerer som en pendel. Disse svingende lastene er en sikkerhetsfare og legger ekstra press på kranstrukturen. Løsningen er å styre bevegelsen ved hjelp av en frekvensomformer ved inngangen til den elektriske motoren.
For å betjene ulike kran-applikasjoner tilbyr Danfoss frekvensomformere utstyrt med funksjoner for å optimalisere kranytelsen.

Gruveheis med overlegen pålitelighet
Gruveheissystemer består av fem hovedkomponenter: heiser, transportbånd, kabelvaiere, aksler og hodestøtter. Hver av disse komponentene krever omfattende hensyn til utforming.
El-motorer erstatter i stadig større grad dieselmotorer og virvelstrøm-motorer til drift av gruveheiser. El-motorer kan styres av frekvensomformere som gir optimal sikkerhet og overlegen heisytelse. Tidligere teknologier brukte omformere for likestrømsheiser ved hjelp av tyristorer, også kjent som solid state-omformere. Men moderne gruveheiser drives på vekselstrøm, og er styrt av frekvensomformere, også kjent som VFD-er eller VSD-er. Frekvensomformere fra Danfoss opprettholder pålitelig, presist og konstant moment både når den er i drift og når den står stille. De sørger også for rask respons fra den mekaniske bremsen i kritiske sikkerhetssituasjoner.
Rask respons for gruveviklingssystemer
Hovedkomponentene til et gruveviklingssystem er trommelen med kabel-ordningen; pneumatisk brems; girkasse med thruster-brems; viklingsmotor og styrepult.
Frekvensomformere fra Danfoss gir rask respons og nøyaktig ytelse i lukket sløyfe-applikasjon, noe som er svært viktig i heiseapplikasjoner. Enkelt grensesnitt av frekvensomformere til PLC- og styringspanel gjør driften av prosessen veldig jevn Frekvensomformerne øker sikkerheten til gruveheisen ved å respondere raskt på feil.
I trommelen i heisekonstruksjon er trommelen plassert på litt avstand fra akselen. Denne avstanden kalles ofte innfallsvinkelen. Kabelen er viklet rundt trommelen. Generelt anses trommel-heiser å være mer fleksible enn andre typer heiser. Ytelsen til både enkle trommel-heiser og doble trommel-heiser forbedres når den styres av frekvensomformere.
Samarbeid
Danfoss Drives tilbyr personlig rådgivning og applikasjonsdesign fra våre eksperter på frekvensomformere, for å støtte OEM-er, systemintegratorer og industrielle brukere. Vi leverer også tilpassede løsninger for maskinvare og programvare, noe som gir sømløs integrasjon og en rekke funksjoner som optimaliserer hele systemet.
Danfoss Drives er en ledende leverandør av frekvensomformere til kranindustrien. Mer enn 100 000 av våre frekvensomformere sørger for uanstrengt hastighetsstyring og optimal effektivitet, fra de minste kjettingtaljer til de største mobile kranfartøy med løftekapasitet på opptil 10 000 tonn.
Løsninger for nyutviklinger og moderniseringer
I utformingen av nye kraner drar Danfoss Drives nytte av sin årelange erfaring med applikasjoner og frekvensomformer-teknologi.
Samarbeid innen analyse av omformernes bruk ved hjelp av testkraner, samt optimalisering av styring, ytelse og systemet som helhet, er viktige ekspertområder. Vårt brede serviceutvalg dekker krav til planlagt vedlikehold og optimalisering av moderniseringspakker.
Danfoss Drives' tekniske support- og serviceteam kan bistå systemintegratorer og kranprodusenter på alle stadier i et prosjekt, fra bygging av skap til idriftsetting. Våre nøkkeltjenester dekker hele kranens levetid og omfatter teknisk støtte, oppstart, vedlikehold, reservedeler, oppgraderinger og opplæring.
Få mer informasjon
Les VACON® NXP Drive fact sheet for anti-sway
Les mer om frekvensomformere for industrielle kraner og heiser
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss