La oss gi væskekjølingen et løft
Optimaliser temperaturreguleringen i datasenteret med Danfoss' omfattende utvalg av komponenter og ekspertise innen distribusjonsenheter for kuldemedier (CDU-enheter). Sørg for driftssikkerhet, effektivitet og bærekraft i væskekjølingsløsningene dine. Teamet vårt forstår de unike utfordringene kundene våre står overfor, og bruker sin omfattende bransjeekspertise til å gi skreddersydd støtte.
Vil du vite mer om CDU-enheter?
Etter hvert som utviklingen av datasentre innebærer stadig økende datamengder, er avansert kjøleteknologi som direct-to-chip-kjøling og distribusjonsenheter for kuldemedier (CDU-enheter) avgjørende for å opprettholde optimale temperaturforhold og forbedre energieffektiviteten.
Hos Danfoss får du nesten alle komponenter som er nødvendige for å bygge et effektivt og pålitelig CDU-system, fra varmevekslere til ventiler, omformere og sensorer til styreenheter. Danfoss har utviklet sine CDU-komponenter med tanke på neste generasjons kjølebehov, og sikrer innovative løsninger for avansert temperaturstyring. Våre fleksible CDU-komponenter kan tilpasses en rekke prosjektkrav og miljøer.
Fra varmevekslere til ventiler, omformere og sensorer til styreenheter – med Danfoss får du nesten alle komponenter til nesten hele CDU-økosystemet.
Last ned brosjyren

Hvorfor væskekjølesystemer?
Væskekjøling er i ferd med å bli normen i bruksområder med høy komponenttetthet, som for eksempel høytytende databehandling (HPC) og KI-systemer. Teknologien innebærer å bringe kald væske nærmere IT-utstyret for å fjerne varme, ved hjelp av enten enfasemetoder (kun væske) eller tofasemetoder (væske som fordamper til damp). I motsetning til tradisjonelle luftkjølte systemer som ofte sliter med å håndtere høyere temperaturbelastninger, gir væskekjøling mer pålitelige systemer og betydelig energibesparelse, spesielt når det integreres med distribusjonsenheter for kuldemedier (CDU-enheter). CDU-enheter regulerer varmefjerningen effektivt ved å optimalisere varmedissipasjonen og redusere energiforbruket, noe som sikrer presis kjøleytelse.
En distribusjonsenhet for kuldemedier (CDU) er hjertet i direct-to-chip (DTC) væskekjøling. Hovedformålet er å levere nødvendig kuldemedieflow med påkrevd temperatur til rackene. Det er en kritisk komponent i Technology Cooling-systemet (TCS), som er en lukket sløyfe som leverer kald væske til rackene og returnerer den til CDU-enheten.
Luftkjølte systemer er fortsatt en sentral del av kjølelandskap innen datasentre med lavere belastning (f.eks. for bankvirksomhet). De tilbyr en kostnadseffektiv, pålitelig, energieffektiv og vannbesparende kjøleløsning. Selv om væskekjøling blir stadig viktigere, spiller luftkjølesystemer fortsatt en viktig rolle i kjøling av datasentre.
Product portfolio
Komponenter for effektive distribusjonsenheter for kuldemedier
CDU-systemer tilbyr en omfattende, pålitelig og effektiv kjøleløsning som gjør det mulig for datasenteroperatører å optimalisere infrastrukturen for databehandling med høy belastning. Ved å forstå samspillet mellom CDU-komponentene kan bedrifter velge den best egnede løsningen, sikre pålitelig ytelse, redusere energiforbruket og bygge et fremtidsrettet datasenter som kan utvikle seg sammen med nye teknologier.
Utforsk vår produktportefølje for å designe dine CDU-systemer:


Overlegen temperaturregulering.
Les mer:


Nøyaktig og pålitelig overvåking.
Les mer:

Pålitelig drift og enkel service.
Les mer:

Contact us
Er du interessert i samarbeidsprosjekter, eller ønsker du en introduksjon til våre løsninger innen væskekjøling? Vårt ekspertteam står klare til å hjelpe deg.
Simulations services and support
Applikasjonsekspertise og virtuelle verktøy som støtter deg
Med Danfoss får du mye mer enn bare komponenter. Uansett datasenterkonfigurasjon har vi den faglige ekspertisen som hjelper deg å designe dine CDU-systemer. Samarbeid med spesialister innen forskning og utvikling, applikasjonsutviklingssentre, simulering, ADM og rask prototyping, samt eksperter på bruksområder og materialer for å oppgradere væskekjølesystemene dine.
Virtuelle systemløsninger: Våre verktøy og virtuelle systemløsninger bruker modellering og simulering, dataanalyse, digitale tvillinger og programvareutvikling til å hjelpe kundene våre å ta de riktige valgene når det gjelder systemdesign.
Applications
Flere løsninger for effektiv kjøling, gjenvinning av spillvarme og ventilsystemer.
Les mer

Insights
Les mer om væskekjøling og CDU-systemer
Væskekjølingsteknologien utvikler seg raskt for å møte de høye kravene fra avanserte datasentre og IT-utstyr med høy effekt. Et CDU-system fungerer som et lukket sløyfesystem som muliggjør lokalisert væskekjøling, noe som er avgjørende for å opprettholde optimale temperaturer og effektiv varmeoverføring sammenlignet med tradisjonelle luftkjølingsmetoder. Kuldemediet i et CDU-system absorberer varme direkte fra varmeproduserende komponenter. Dette reduserer behovet for å senke prosessorhastigheten som følge av høy temperatur, og forbedrer den totale systemeffektiviteten.
Integrasjon av CDU-systemer med direct-to-chip-kjøling og "rear door"-varmevekslerløsninger gjør det mulig for datasenteroperatører å implementere komplette væskekjølesystemer eller hybride kjølestrategier. Disse effektive kjøleløsningene reduserer ikke bare strømforbruket, de støtter også den økte termiske belastningen fra kunstig intelligens og høytytende databehandling.
Videre gir avanserte CDU-systemer presis kontroll over flowhastighet og temperatur, noe som sikrer jevn kjøleeffektivitet og systemytelse. Denne presise kontrollen er avgjørende for å forebygge overoppheting og opprettholde optimale driftstemperaturer, noe som forlenger levetiden til IT-utstyret og reduserer nedetiden.
Etter hvert som datasenterbransjen beveger seg mot en grønnere og mer bærekraftig kjøleteknologi, inkorporerer CDU-systemer innovasjoner som forbedrede filtreringssystemer og kompatibilitet med bærekraftige flytende kuldemedier. Disse fremskrittene bidrar til effektiv temperaturregulering samtidig som de er i tråd med miljømålene.
Oppsummert er CDU-systemer en hjørnestein i moderne kjøleteknologi for datasentre, som muliggjør pålitelige, energieffektive og skalerbare kjøleløsninger tilpasset de voksende behovene til avanserte datasentre og IT-infrastruktur.
FAQ
Om væskekjøling og CDU-systemer
Hvorfor blir væskekjøling stadig viktigere i moderne datasentre?
Etter hvert som effekttettheten i datasentrene øker og prosessorene krever mer strøm, blir luftkjøling mindre effektiv. Væskekjøling gir overlegen varmeledningsevne, noe som muliggjør effektiv varmefjerning fra komponenter med høy tetthet. Dette gir større datakraft med mindre plassbehov, lavere energiforbruk og bedre generell systemytelse.
Hva er en distribusjonsenhet for kuldemedier (CDU)?
En distribusjonsenhet for kuldemedier (CDU) er en kritisk komponent i væskekjølesystemer for datasentre, og fungerer som et sentralt knutepunkt for administrasjon og distribusjon av kjølemiddel til IT-utstyr. Slike systemer fjerner varme effektivt, opprettholder optimale driftstemperaturer og sikrer systemets pålitelighet. CDU-systemet isolerer vanligvis anleggets vannsystem (FWS) fra teknologikjølesystemet (TCS), noe som forhindrer forurensning og opprettholder kjølevæskekvaliteten.
Hva er de viktigste fordelene med å bruke CDU-systemer i datasentermiljøer?
Bruk av CDU-systemer gir mange fordeler i et datasentermiljø:
- Forbedret varmeavledning: Væskekjøling har overlegne termiske egenskaper som muliggjør mer effektiv varmeavledning sammenlignet med luftkjøling
- Presis temperaturregulering:CDU-systemer tilbyr presis temperaturregulering, noe som sikrer stabil og pålitelig drift av sensitivt IT-utstyr.
- Energieffektivitet: CDU-systemer optimaliserer kjøleprosessene, og minimerer dermed energiforbruket og reduserer driftskostnadene
- Plassoptimalisering: Væskekjøleløsninger kan redusere datasenterets fysiske fotavtrykk betydelig, noe som frigjør verdifull plass til ytterligere IT-infrastruktur
- Forbedret pålitelighet: Konsistente og kontrollerte temperaturer bidrar til lengre levetid og økt pålitelighet for IT-komponentene
Hva er de viktigste komponentene som vanligvis finnes i et CDU-system?
Et typisk CDU-system består av flere hovedkomponenter:
- Pumper: sirkulerer kuldemediet gjennom det tekniske kjølesystemet
- Varmevekslere: overfører varme fra kuldemediet til en primær kjølesløyfe eller et eksternt varmeavledningssystem
- Ekspansjonstanker: håndterer variasjoner i kuldemedievolumet på grunn av temperatursvingninger
- Filtre: fjerner partikler og forurensninger fra kjølevæsken og sikrer renhet og optimal ytelse.
- Styresystemer: regulerer temperatur, flowhastighet og andre kritiske parametere for å opprettholde systemets stabilitet
- Sensorer: overvåker temperatur, trykk, flow og andre variabler, og leverer sanntidsdata for overvåking og styring av systemet
Hvilke typer varmevekslere brukes vanligvis i CDU-applikasjoner?
Loddede platevarmevekslere (BPHE-enheter) er svært populære i CDU-systemer på grunn av sin eksepsjonelle effektivitet, kompakte design og evne til å håndtere høye trykk og temperaturer.
Hvordan bidrar trykkuavhengige reguleringsventiler (PICV) til bedre ytelse og stabilitet i CDU-systemer?
PICV-ventiler opprettholder nøyaktig flowkontroll og hydronisk balanse i CDU-systemet uavhengig av trykkvariasjoner i systemet. Dette sikrer konsekvent kjøleytelse på tvers av alt tilkoblet IT-utstyr, og optimaliserer temperaturreguleringen og energieffektiviteten.
Hvilken rolle spiller frekvensomformere (VFD-er) når det gjelder å optimalisere CDU-systemets energiforbruk?
VFD-er regulerer hastigheten på pumpene i CDU-systemet, noe som muliggjør presis sanntidsjustering av kjølevæskestrømmen basert på det aktuelle kjølebehovet. Denne dynamiske styringen optimaliserer energiforbruket, reduserer pumpestøy og forlenger pumpens levetid.
Kan dere forklare de grunnleggende forskjellene mellom direct-to-chip-væskekjøling og kjøleteknikker med nedsenking i væske?
- Direkte-til-chip-væskekjøling: innebærer å feste kuldeplater direkte til varmegenererende komponenter, som CPU-er og GPU-er, for å tilrettelegge for effektiv varmeoverføring til kjølevæsken
- Nedsenkingskjøling: innebærer nedsenking av hele servere eller IT-utstyr i en dielektrisk væske, noe som gir full kontaktkjøling for alle komponenter
Hvilke hensyn er viktige ved valg av CDU-system til et spesifikt datasenter?
Noen viktige faktorer man bør ta hensyn til:
- Krav til kjølekapasitet
- Redundans og pålitelighetsbehov
- Mål for energieffektivitet: 
- Plassbegrensninger
- Budsjettbegrensninger
- Kompatibilitet med eksisterende infrastruktur
Hvilke nye fremskritt og trender ser man innen CDU-teknologi?
Noen viktige trender inkluderer:
- Smarte CDU-er: med avanserte sensorer, styreenheter og analyser for prediktivt vedlikehold og optimalisert ytelse
- KI-drevet optimalisering: bruk av kunstig intelligens til dynamisk justering av kjøleparametere basert på sanntidsdata og arbeidsbelastningsmønstre
- Bærekraftige kuldemedier: utforske bruken av miljøvennlige kuldemedier med lavt globalt oppvarmingspotensial
- Integrasjon med DCIM-systemer (Data Center Infrastructure Management): sømløs integrasjon med DCIM-plattformer for sentralisert overvåking og kontroll av alle datasenterressurser
Konfigurasjonseksempler der CDU-systemer kan brukes
In-row CDU-installasjon
In-row CDU-installasjon brukes vanligvis i datasentre med lavt behov for væskekjøling, for eksempel ved ettermontering i eldre, luftkjølte datasentre.

Ekstern CDU-installasjon
Ekstern CDU-installasjon for CDU-installasjon utenfor datahallen. Mater inn i et distribuert sløyfesystem som forsyner hele datasenteret. Utmerket for nybygde datasentre med dedikerte TCS-sløyfedistribusjonssystemer, og for blandede distribusjoner.