Produkter for kompressorer omfatter mykstartere, høyeffektsfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med innebygget kaskaderegulatoralternativ, DC kjølere og PID regulatorer.
Oppstart og topplaststrategier
Oppstart er den kritiske fasen av kompressordriften. VLT Refrigeration Drive minimerer antallet starter som kreves, ved å variere kompressorhastigheten for å justere kapasiteten under drift. Høyeste antall start-/stoppsykluser i en gitt periode kan konfigureres ved hjelp av kontrollpanelet.
VLT Refrigeration Drive leverer 135 prosent av det beregnede startmomentet i en kort periode. Under normal drift er 110 prosent av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.
For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.
135 prosent startmoment
VLT Refrigeration Drive leverer 135 prosent av det beregnede startmomentet i en periode på 30 sekunder. Under normal drift er 110 prosent av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.
Start uten last
For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.
Mindre kompressorer med samme topplast
Korte topplaster kan håndteres ved å konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kjører på opptil 90 Hz. Derfor er det ikke alltid nødvendig med en større kompressor bare for å håndtere topplaster.
Nøytral sone
VLT Refrigeration Drive fortsetter å styre kompressorer med fast hastighet i situasjoner der kompressoren med variabel hastighet ikke virker. I en slik situasjon stilles den nøytrale sonen inn med en spesialparameter, «Nøytral sone med fast hastighet», noe som muliggjør færre starter ved å utvide den nøytrale sonen.
Optimaliseringsfunksjoner
P0-optimalisering
VLT Refrigeration Drive støtter tilkobling av en ADAP-KOOL® LonWorks regulator for P0 optimalisering.
Dag- og nattstyring
Varier kompressorens settpunkt og tidsplanene for viftehastigheten til fordamperen ved å tilpasse til dag- og nattlast, og unngå unødvendig energiforbruk.
Sluttemperaturovervåking ved kondens
Ved å overvåke flytehodets høytrykksnivåstyring via temperatursensorer reduseres hastigheten før det høye trykket når en kritisk verdi.
Les mer om frekvensomformere i Kjøling og luftkondisjonering og Bil og transport/frekvensomformere for kompressorer.