Vi lanserer overopphetingskontrolleren EKE 315, som er designet for å forbedre effektiviteten og påliteligheten i industrielle kjølesystemer. Denne kontrolleren forenkler installasjon og drift, noe som gjør den til et ideelt valg for moderne applikasjoner.
EKE 315 tilbyr effektiv installasjon med raskt oppsett som reduserer nedetid og arbeidskostnader. Enheten er brukervennlig og enkel, og en intuitiv veiviser gjør idriftsettingsprosessen strømlinjeformet. Enklere tilkobling oppnås med én enkelt 24 V AC- eller DC-forsyning, noe som sikrer sømløs integrasjon med ekspansjonsventiler som AKV eller AKVA magnetventilspoler.
EKE 315 er bygget for robust industriell bruk, og har presis styring via 4-20 mA analog inngang og utgang. Pålitelig kommunikasjon besørges av Modus RTU RS 485, som sikrer effektiv busskommunikasjon på tvers av ulike systemer. Den støtter kjølemidler med lavt GWP, inkludert ammoniakk, CO2, hydrokarboner og HFO-er, noe som gjør den fremtidssikker og miljøvennlig.
EKE 315 er utstyrt med avanserte kontrollalgoritmer og inkluderer modulerende termostat (MTR), Minimum Stable SuperHeat (MSS), LoadApp for lastdefinert SuperHeat og sugetrykkoptimalisering (Po-optimalisering). Disse funksjonene bidrar til økt pålitelighet og ytelse.
PC-verktøyet CoolConfig forbedrer prosjektstyringen ved å gjøre det mulig å kopiere innstillinger på tvers av flere enheter og forenkle dokumentasjonen. Dette verktøyet sikrer konsistens og brukervennlighet for administrasjon av prosjekter fra én EKE 315 til flere enheter.
Funksjoner og fordeler
-
Rask installasjon: EKE 315 reduserer installasjonstiden betydelig med sin plug-and-play-design, noe som minimerer nedetid og arbeidskostnader.
-
Effektiv idriftsetting: Den innebygde veiviseren veileder brukerne gjennom oppsettet for raskere og mer nøyaktig idriftsetting.
-
Allsidig strømforsyning: Drives med én enkelt 24 V AC eller DC. Dette forenkler de elektriske kravene og sikrer kompatibilitet med eksisterende systemer.
-
Flerspråklig støtte: Tilbyr 14 språkalternativer for brukervennlighet og tilpasning til brukere over hele verden.
-
Robust industriell design: Konstruert for krevende miljøer, og gir pålitelig ytelse med presis 4-20 mA analog kontroll.
-
Avansert kommunikasjon: Bruker Modus RTU RS 485 for robust og pålitelig busskommunikasjon som forbedrer systemintegrasjonen.
-
Kompatibel med fremtidens kjølemidler: Støtter de nyeste kjølemidlene med lavt GWP, noe som sikrer samsvar med miljøstandarder og fremtidige forskrifter.
-
Innovative kontrollalgoritmer: Inneholder MTR, MSS, LoadApp og Po Optimization for optimal systemytelse og energieffektivitet.
-
Omfattende PC-verktøy: CoolConfig-verktøyet muliggjør effektiv administrasjon og kopiering av innstillinger for effektiv prosjektdokumentasjon og god konsistens.
Vanlige spørsmål
Hvilke fordeler gir EKE 315 overopphetingskontroll?
Effektiv installasjon, flerspråklig støtte og kompatibilitet med kjølemidler.
Hvilke kjølemidler er kompatible med EKE 315?
Den støtter ammoniakk, CO2, hydrokarboner og HFO-er.
Er EKE 315 egnet for industriell bruk?
Ja, den er konstruert for robuste industrielle bruksområder. Inkludert analog utgang 4-20 m til ICAD/ICM-ventiler
Hvor mange språk støtter EKE 315?
Grensesnittet støtter 14 språk.
Hva gjør CoolConfig-verktøyet?
Det muliggjør enkel kopiering av innstillinger og dokumentasjonsadministrasjon.
Hva er spenningskravet for EKE 315?
Den krever én enkelt 24 V AC- eller DC-forsyning.