Danfoss har gleden av å kunngjøre at vi deltar på Chillventa 2026, verdens ledende bransjemesse for kjøleteknologi, som finner sted 13.-15. oktober i Nürnberg i Tyskland.
Besøkende på messen kan finne Danfoss i hall 4, stand 258. Der vil vi vise frem integrerte løsninger, teknologi og ekspertise som hjelper kundene å akselerere avkarboniseringen på tvers av kommersielle og industrielle varmepumper, datasentre, dagligvare, matproduksjon og industrikjøling.
Danfoss vil demonstrere integrerte løsninger og systemekspertise som hjelper kundene å redusere utslippene, forbedre ytelsen og håndtere de skiftende kravene i HVACR-bransjen, fra nye kjølemidler og avkarbonisering av industrien til kjøling av datasentre og effektive kuldekjeder.
Energieffektivitet er fortsatt avgjørende, men bransjen må nå gjøre mer. På Chillventa 2026 ønsker vi å vise hvordan velprøvde teknologier kan kombineres med nye systemtilnærminger for å akselerere avkarboniseringen i næringsbygg, industrielle prosesser, datasenterinfrastruktur og kuldekjeder.

Mer enn energieffektivitet med kommersielle varmepumper: skalering av naturlige løsninger for å redusere karbonutslippene i bygninger
Etter hvert som etterspørselen etter kommersielle varmepumper som bruker naturlige kjølemidler med lavt GWP øker, hjelper Danfoss produsentene å akselerere utviklingen av propanbaserte systemer på opptil 700 kW. Danfoss bidrar til raskere utvikling og optimalisert ytelse ved å kombinere komponenter, styreenheter, simuleringsmuligheter og applikasjonsekspertise.
Blant høydepunktene er nye VPN R290-scrollkompressorer med variabel hastighet og PSN R290-scrollkompressorer med fast hastighet med dampinnsprøytingsteknologi, H262L-EZD/CZD Micro Plate™-varmeveksler optimalisert for propan, og DST G290 gassensor og DST P070 trykktransmitter, som støtter sikker, effektiv og pålitelig systemdrift.
Mer enn energieffektivitet i industrielle varmepumper: muliggjør prosessvarme med høy temperatur
Etter hvert som bransjen etterspør alternativer til fossildrevet prosessoppvarming, støtter Danfoss utviklingen av industrielle varmepumper som leverer opptil 120 °C i dag og høyere temperaturer i fremtiden.
Teknologiene inkluderer PSG-scrollkompressoren for R600a- og R1234ze-applikasjoner, og den nye KH3-skruekompressoren kombinert med den nye frekvensomformeren iC7-HVACR ULH (Ultra Low Harmonic), en fremtidsrettet løsning som utnytter det nyeste innen industriell IoT for intelligent, tilkoblet og sikker drift innen HVACR. Denne avanserte kombinasjonen har kompakt fotavtrykk for enklere installasjon og service, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser. Den fleksible plattformen kan brukes med ulike kjølemidler, og det brede driftsområdet sikrer optimal ytelse i ulike klimaer og bruksområder. Dette gjør det mulig å utvikle de mest krevende industrielle varmepumpeløsningene.
Med disse velprøvde kompressorene, et komplett utvalg av styreenheter og omfattende applikasjonsekspertise støtter Danfoss raskere utvikling og lavere prosjektrisiko, og hjelper produsentene å tilby fremtidsrettede løsninger til bransjer som ønsker å redusere sin avhengighet av prosessvarme basert på fossilt brennstoff.
Mer enn kjøling av datasentre: dekker behovene fra AI-drevet vekst
Den raske veksten av AI og skybasert databehandling øker kjølebehovet på tvers av datasentre. Danfoss hjelper utstyrsprodusenter og systemdesignere å optimalisere kjøleytelsen, håndtere varmestrømmer og muliggjøre varmegjenvinning fra kjøler- til brikkenivå.
Blant høydepunktene er Danfoss oljefrie økosystem som er bygget rundt Turbocor® TGS490 Active Cooling-kompressoren, et nytt CDU elektrisk panel med Danfoss-kontrollere og omformere, og Virtus differansetrykkregulator for presis hydronisk kontroll i væskekjølesystemer.
Mer enn bare kjølelagring og næringsmiddelforedling: økt effektivitet som den raskeste veien til avkarbonisering
Danfoss tilbyr en bred portefølje av industriell kjøleteknologi som forbedrer effektiviteten, påliteligheten og sikkerheten i kjølelagre og næringsmiddelanlegg.
Blant høydepunktene er store industrielle CO₂-løsninger, ammoniakkløsningen NeoCharge med lav ladning som gir energibesparelser og økt kapasitet, og IPS 8 Intelligent Purger System, som er designet for å optimalisere ammoniakksystemets ytelse samtidig som det reduserer energiforbruk og utslipp.
Energieffektivitet er i fokus innen industriell kjøling i år. Vi ser et sterkt momentum innen industrielle CO₂-systemer, store varmepumper og neste generasjons NH₃-løsninger som bruker avanserte kontroller som NeoCharge. Disse systemene hjelper kundene å redusere energiforbruket, redusere utslippene og øke påliteligheten.

Mer enn matvarehandel: tilkoblet effektivitet og avkarbonisering for fremtidens varehandel
Danfoss vil vise integrerte løsninger som hjelper matvareforhandlere å forbedre effektiviteten, matvaresikkerheten og driftsytelsen i dagligvarebutikker, supermarkeder og større formater.
Blant teknologiene er den nye AK-EC Convenience edge-regulatoren,ADAP-KOOL® løsninger for kjøleskap og kjøledisker, den kommende AK-PC35 Pack-regulatoren, skybaserte overvåkings- og administrasjonsverktøy og den voksende serien med Optyma™ iCO₂ kondenseringsenheter. Danfoss vil også presentere den nye OUB-oljeseparatorserien, fortelle om lærdommer fra Smart Store-konseptet og demonstrere praktiske veier til avkarbonisering.
Mer enn kjøling innen matproduksjon: sikrer samsvar og effektiv ytelse fra kjøkken til kjølerom
Danfoss støtter matprodusenter, entreprenører og utstyrsprodusenter med effektive, kompatible kjøleløsninger som er designet for skiftende kjølemiddelkrav og krevende driftsforhold.
Blant høydepunktene er neste generasjons Optyma™ kondenseringsenheter, den nye AK-EC Lite edge-regulatoren, EKE 100 overheting-regulatorsettmed ETS 5M v3-ventil og en forhåndsvisning av den kommende Optyma™ kjøleromsregulatoren. De besøkende kan også utforske løsninger for hurtigfrysere og kjøleenheter, inkludert den automatiske ekspansjonsventilen AXV og den nye generasjonen EVQ magnetventiler, samtidig som de feirer 60 år med den ikoniske termostatiske ekspansjonsventilen T2.
Mer enn energieffektivitet: Avkarbonisering
Gjennom hele utstillingen vil Danfoss' eksperter være tilgjengelige for å diskutere hvordan kundene kan håndtere nye forskrifter, kjølemiddelvalg, mål for systemytelse og avkarboniseringsmål på tvers av ulike bruksområder.
De besøkende kan møte Danfoss i hall 4, stand 258, for å utforske teknologi, applikasjonsinnsikt og tekniske tilnærminger som bidrar til å gjøre ambisjoner om avkarbonisering til praktiske systemresultater.