복잡한 시운전을 간소화
DrivePro® Start-up은 다양한 작동 상태 점검 및 파라미터 조정을 포함합니다. 제조업체의 시운전 체크리스트에 따라 당사 전문가가 AC 드라이브와 모터 성능을 검사하고 테스트하여 최적의 AC 드라이브 구성을 보장합니다.
DrivePro® Start-up 주문 방법
처음부터 최적 성능
DrivePro® Start-up은 50년 이상의 AC 드라이브 제조 경험을 바탕으로 구축되었으며 모든 최신 댄포스 드라이브 제품 출시를 지원합니다. 시운전 동안 AC 드라이브를 최적화하면 처음부터 시스템의 에너지 효율 극대화, 수명 연장 및 비용 절감이 보장됩니다.
당사의 숙련된 엔지니어가 설치를 검사하고 댄포스 제조업체의 권장사항에 따라 드라이브 파라미터를 설정하며 어플리케이션에서 실제 테스트를 실행합니다. 또한 탄소 배출과 에너지 낭비를 줄이면서 드라이브의 가치를 극대화할 수 있는 시운전 AC 드라이브에 대한 실용적인 지침과 댄포스 권장사항을 제공합니다.
DrivePro® Start-up 서비스는 귀하의 일정에 맞춰 제공됩니다. 이는 AC 드라이브가 올바르게 설치 및 구성되었다는 점에 대해 안심하고 사용할 수 있도록 해줍니다.
작동 원리
기능 및 장점
-
어플리케이션 및 공정에 알맞은 설치 및 최적의 미세 조정 보장
- AC 드라이브 수명 최대 50% 연장
- 최대 30%까지 운영 중지시간 감소
-
댄포스 전문성 덕분에 공정 효율 및 에너지 절감 개선
- 운영 효율성 개선으로 최초 기동 시부터 연간 최대 20%의 에너지 절감
-
댄포스 AC 드라이브에 맞춤화된 검증된 기동 절차로 시운전 시간 단축
- 시운전 비용 절감
FAQ
DrivePro® Start-up 서비스 패키지에는 정확히 무엇이 포함됩니까?
표준 패키지는 수행할 작업 일정을 작성하는 것으로 시작됩니다. 고객과 합의한 경우 댄포스 엔지니어가 드라이브 설치에 대한 포괄적인 검사를 수행합니다. 엔지니어는 고객의 어플리케이션에 정확하게 일치하도록 드라이브 파라미터를 미세 조정합니다. 그런 다음 엔지니어가 드라이브/모터 시스템의 기능 테스트를 수행하고 유지보수 팀에 기본 교육을 제공하여 드라이브가
수명 기간 동안 최고 효율로 작동하도록 하는 방법을 알려줍니다. 결론적으로 댄포스 엔지니어는 종합적이고 상세한 시운전 보고서를 제공합니다.
DrivePro® Start-up 서비스 패키지에는 무엇이 포함되지 않습니까?
이 서비스에는 드라이브 설치가 포함되어 있지 않습니다. DrivePro® Start-up 서비스를 수행하기 전에 관련 댄포스 설치 설명서 및 프로그래밍 지침서에 제공된 지침에 따라 설치해야 합니다.
드라이브는 처음으로 전원을 인가할 준비가 되어 있어야 하지만 댄포스 엔지니어가 DrivePro® Start-up 서비스의 일환으로 최초 전원을 인가해야 합니다. 또한 특별한 필드버스 옵션, 모션 제어 옵션 및/또는 기능 안전 옵션 보드를 갖춘 드라이브의 경우 표준 서비스 범위를 벗어납니다.
DrivePro® Start-up 서비스는 언제 주문해야 합니까?
이상적으로는 드라이브 주문과 동시에 서비스 주문을 할 수 있습니다. 이를 통해 고객과 댄포스는 적절한 시기에 작업을 수행할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있습니다. 드라이브를 설치한 후에도 주문할 수 있지만 한 가지 중요한 조건이 있는데, 새 드라이브의 경우 드라이브에 전원을 공급하기 전에 DrivePro® Start-up 서비스를 수행해야 합니다.
DrivePro® Start-up 서비스는 새 드라이브에만 해당됩니까?
대부분의 경우 그렇습니다. 하지만 기존 드라이브 또는 드라이브 시스템에 유용할 수 있는 경우가 몇 가지 있습니다. 여기에는 예를 들어 드라이브가 주요 수리 또는 업그레이드를 받은 경우가 포함됩니다. 이러한 경우 가장 좋은 방법은 현지 댄포스 담당자와 요구 사항을 논의하는 것이며, 담당자는 DrivePro® Start-up 서비스가 고객의 요구 사항을 충족하는 좋은 방법인지 여부를 조언해 드릴 수 있습니다.
DrivePro® Start-up 서비스에 포함된 제품은 어떤 것들입니까?
DrivePro® Start-up 서비스는 현재 일부 드라이브에서 사용할 수 있습니다. 당사는 고객의 요구사항을 지속적으로 평가하고 서비스를 제공할 수 있는 드라이브의 범위를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 현지 댄포스 담당자가 귀하의 드라이브에 대해 자격을 갖추었는지 여부를 알려드릴 수 있습니다.
DrivePro® Start-up 서비스 비용은 얼마입니까?
서비스가 필요한 드라이브의 유형과 수, 댄포스 엔지니어가 현장까지 이동해야 하는 거리, 추가 모듈을 원하는지 여부 등 여러 가지 요인이 가격에 영향을 미칩니다. 엔지니어가 동일한 현장에서 동시에 여러 드라이브에 DrivePro® Start-up 서비스를 제공할 수 있는 경우 할인이 적용된다는 점을 알아두는 것이 좋습니다. 이러한 요인을 평가한 후에는 서비스에 대한 고정 및 포함 가격을 견적해 드리겠습니다.

AC 드라이브의 수명 연장
DrivePro® Lifecycle Services는 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하도록 설계되었습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.

전체 수명 주기를 위한 DrivePro® Services
댄포스 AC 드라이브는 네 가지 수명 주기 단계인 신규, 활성, 제한 및 비활성에 따라 작동합니다. 각 단계에서 다양한 DrivePro® services를 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 살펴보기

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
순환성에 대해 자세히 알아보기