AC 드라이브에 대한 완벽한 현장 조사 받기
완벽한 현장 설문 조사와 하나의 세부적인 보고서로 취합된 사용자의 모든 AC 드라이브에 대한 위험 분석을 통해 사용자의 유지보수 전략을 최적화합니다. 댄포스 전문가들과 협력하여 맞춤형 추후 유지보수, 개조 및 업그레이드 계획을 구축할 수 있습니다.
DrivePro® Site Assessment 예약하기
AC 드라이브 5개 중 1개가 고장날 위험이 있다는 것을 알고 계셨습니까?
DrivePro® Site Assessment를 주문하여 예상치 못한 비용과 중지시간을 최소화하십시오.
DrivePro® Site Assessment는 전체 설치된 AC 드라이브 기반에 대한 완전한 현장 조사 및 위험 분석을 포함하는 자산 관리 서비스입니다.
댄포스 전문가들은 현장에서 모든 드라이브를 검사하여 자산 상태, 중요도 및 수명 주기 상태를 기록합니다. 이러한 파라미터를 기반으로 모든 AC 드라이브에 대한 위험 결과를 계산하고 그에 따라 제품의 수명 주기 여정에 대한 권장사항을 제시합니다.
전체 분석이 맞춤형 상세 보고서에 요약됩니다. 이를 바탕으로 당사의 전문가와 함께 향후 유지보수 또는 새로운 세대로의 개조를 위한 맞춤형 계획을 구축할 수 있습니다.
작동 원리
기능 및 장점
-
현장에 설치된 AC 드라이브의 전체 개요
- 각 댄포스 AC 드라이브의 최신 수명 주기 상태 보기
- 자산 중요성 평가
- AC 드라이브 상태 평가
-
상세 현장 분석 보고서
- 자산 위험 분석
- 위험 완화 계획
-
인터랙티브 전문가 추천
- 고위험 AC 드라이브 강조 표시
- 에너지 효율 개선을 위한 잠재력 파악
- 잘 설계된 DrivePro® 포트폴리오의 서비스 선택
- 최적화된 계획을 통해 최저 비용 영향으로 최고의 생산성 보장
FAQ
AC 드라이브의 예상 수명에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?
댄포스가 설치한 기본 데이터와 경험을 바탕으로 현장의 각 5번째 AC 드라이브가 고장 위험이 높습니다.
장비의 성능에 영향을 미치는 요인은 수명과 환경 조건, 일상적인 사용량과 부하 프로필로 인한 일반적인 마모 등 다양합니다. 일부 요소는 자산 상태에 직접적인 영향을 미쳐 장비 가동 시간에 영향을 미치고 유지보수 비용을 증가시킵니다.
정기적인 평가는 제품 및/또는 어플리케이션의 수명 기간 동안 설치 후 크게 변화할 수 있는 주변 조건에 대한 지식을 업데이트하여 고장 위험을 완화합니다.
DrivePro® Site Assessment 서비스 비용은 얼마입니까?
많은 요인이 현장 평가 서비스에 부과되는 요금에 영향을 미치므로 여기에서 답변할 수는 없습니다. 현지 Danfoss Drives 영업점은 고객의 특정 요구사항을 고려하여 견적을 제공해 드릴 것입니다. 이 서비스는 저렴하지만 효과적이도록 개발되었으며, 많은 경우에 전혀 비용이 부과되지 않습니다.
DrivePro® Site Assessments는 얼마나 오래 유효합니까?
권장사항은 평가된 자산 조건을 기반으로 1년 동안 유효합니다. 권장사항이 1년 이내에 이행되지 않으면 현장을 재평가할 것을 권장합니다.
DrivePro® Site Assessment는 무엇을 제공하지 않습니까?
DrivePro® Site Assessment는 댄포스 전문가의 권장사항이 포함된 광범위한 서비스 보고서를 제공하지만 구현 또는 서비스 조치는 포함하지 않습니다.
그러나 댄포스는 별도의 계약에 따라 이러한 권장 사항을 이행하는 데 필요한 조언과 지원을 기꺼이 제공할 것입니다.
댄포스는 DrivePro® Site Assessment에서 다른 브랜드의 드라이브를 평가할 수 있습니까?
예. DrivePro® Site Assessment는 다른 드라이브 제조업체의 브랜드를 포함한 모든 AC 드라이브에 대해 분석 및 상세 보고서를 제공합니다.

AC 드라이브의 수명 연장
DrivePro® Lifecycle Services는 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하도록 설계되었습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.

전체 수명 주기를 위한 DrivePro® Services
댄포스 AC 드라이브는 네 가지 수명 주기 단계인 신규, 활성, 제한 및 비활성에 따라 작동합니다. 각 단계에서 다양한 DrivePro® services를 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 살펴보기

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
순환성에 대해 자세히 알아보기