효율적인 원격 모니터링으로 가동 시간 최적화
DrivePro® Remote Monitoring은 드라이브 성능 파라미터 및 결함값을 수집하여 클라우드에 저장하고 분석 결과를 쉽게 접근 가능하고 간소화된 방식으로 표시하여 실시간 원격 모니터링을 제공하는 디지털 서비스입니다.
DrivePro® Remote Monitoring의 작동 방식
보다 신속한 대응으로 예기치 않은 중지시간을 최소화하고 효율을 증대합니다
DrivePro® Remote Monitoring을 사용하면 실시간으로 모니터링할 수 있는 온라인 정보를 제공하는 시스템을 갖추게 되므로 AC 드라이브와 관련된 사고에 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이는 결함 및 경고를 생성하는 내장된 알림 시스템 덕분에 가능합니다. 현장에 있지 않더라도 잠재적인 드라이브 문제를 즉시 인지할 수 있으므로 예기치 않은 장애를 방지하고 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 최소화하며 운영 중단 상황을 없애기 위해 똑같이 신속하게 대응할 수 있습니다.
이 서비스의 전문가 사용자를 위해 DrivePro® Remote Monitoring은 드라이브에서 수집된 모든 데이터에 제한 없이으로 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 시간이 지남에 따라 모터 전류가 느리게 증가하여 구동 장치의 마모 또는 윤활 부족을 나타낼 수 있는 불리한 추세를 식별하는 데 매우 유용합니다.
또한 DrivePro® Remote Monitoring은 이 설정에 따라 연결된 모든 AC 드라이브에 대한 중앙 집중식 백업 및 복원 기능을 제공할 뿐만 아니라 드라이브 펌웨어 버전을 포함하여 연결된 전체 드라이브 자산에 대한 완전한 가시성과 액세스를 제공합니다.
작동 원리
기능 및 장점
-
드라이브 결함 시 알림
- 문제에 대한 신속한 대응
-
클라우드에 저장된 주요 드라이브 데이터 및 파라미터
- 필수 정보에 빠르게 액세스
-
클라우드에서 사용 가능한 결함 데이터
- 빠르고 정확한 해결 방법
-
드라이브의 정확한 실시간 측정 및 분석 KPI
- 상태를 확인하고 올바른 결정을 내릴 수 있는 능력
-
AC 드라이브 파라미터가 중앙 위치에 안전하게 백업됨
- AC 드라이브 고장 시 간편한 복구 또는 교체
-
예방적 유지보수 계획
- 고장이 발생하기 전에 방지
-
댄포스 엔지니어의 문제해결
- DrivePro® Remote Monitoring 전문가가 고객의 어플리케이션 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 찾고 가동 시간을 극대화할 수 있도록 도와드립니다
- Danfoss 또는 현지 DrivePro® 서비스 파트너의 지원 보장
FAQ
DrivePro® Remote Monitoring 서비스는 어떻게 작동합니까?
DrivePro® Remote Monitoring 서비스는 AC 드라이브에 대한 상시 데이터 연결을 사용하여 주요 파라미터 및 결함 이벤트에 대한 정보를 수집합니다. 이 서비스는 이 정보를 실시간으로 모니터링하며 AC 드라이브에서 생성된 결함 경보를 감지하면 자동으로 이메일을 전송하므로 주의가 필요한 조건이 있음을 즉시 알 수 있습니다.
DrivePro® Remote Monitoring 서비스의 사용자는 또한 AC 드라이브에서 수집된 모든 데이터에 제한 없이 액세스할 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 모터 전류가 느리게 증가하여 구동 장치의 마모 또는 윤활 부족을 나타낼 수 있는 불리한 추세를 식별하는 데 매우 유용할 수 있습니다.
DrivePro® Remote Monitoring 서비스가 유용해지 도록 일정 시간 동안 데이터를 수집하도록 해야 할까요?
AC 드라이브 기록의 로그가 있어야만 일부 이점을 누릴 수 있는 것은 사실이지만, DrivePro® Remote Monitoring은 처음 사용하는 날부터 많은 이점을 제공합니다. 결함 모니터링 및 알림 서비스는 즉시 작동하며 서비스가 설정되면 드라이브 펌웨어, 어플리케이션 버전 및 드라이브 설정에 대한 전체 가시성을 확보할 수 있습니다. 즉, 필요한 경우 AC 드라이브 하드웨어를 반자동으로 교체할 수 있습니다.
또한 AC 드라이브를 완전히 교체해야 하는 경우 해당 드라이브를 연결하고 IP 주소를 제공하기만 하면 됩니다. 그러면 DrivePro® Remote Monitoring 서비스가 파라미터와 설정을 복원하여 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 이는 새로운 AC 드라이브가 가동되고 실행될 때까지 오프라인 상태인 중요한 공정이 있는 경우에 특히 유용합니다.
데이터 보안은 어떻습니까? 허가 받지 않은 사람이 AC 드라이브와 관련된 데이터에 액세스할 수 없다고 어떻게 확신할 수 있습니까?
댄포스는 DrivePro® Remote Monitoring 서비스를 위해 강력하고 광범위한 보안 조치를 구현했습니다. AC 드라이브에 액세스하는 데 사용되는 게이트웨이 장치는 권한이 있는 사용자 이외의 누구에게도 보이지 않으며 올바른 사용자 계정 및 비밀번호 정보로만 액세스할 수 있습니다. 액세스 권한은 사용자 프로필로 관리되며 모든 데이터는 강력하게 암호화됩니다. 정기적인 보안 업데이트는 게이트웨이와 댄포스 서버에 자동으로 설치되며 전반적인 시스템 보안이 정기적으로 감사됩니다.
DrivePro® Remote Monitoring 서비스 비용은 얼마입니까?
비용은 현장에 있는 AC 드라이브 수를 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다. 현지 Danfoss Drives 영업점에서 견적을 제공해 드릴 것입니다. 그러나 예산 책정을 단순하게 유지하기 위해 댄포스는 서비스에 대해 고정 연간 요금을 부과합니다.
또한 DrivePro® Remote Monitoring 서비스를 DrivePro® Start-up 및 DrivePro® Preventive Maintenance와 같은 DrivePro® Lifecycle 포트폴리오의 다른 서비스와 결합하여 고객의 요구에 정확히 부합하는 경제적인 패키지를 구성할 수 있다는 점도 알아두면 좋습니다.
DrivePro® Remote Monitoring은 유럽 및 그 외 지역에서 다가올 사이버 보안 변화에 어떻게 대비하고 있습니까?
사이버 보안 규정은 전 세계적으로 더욱 엄격해지고 있으며, 특히 EU에서는 NIS2, CRA 및 RED가 2025년 말에 발효될 예정입니다. 댄포스는 앞서 나가고 있습니다. DrivePro® Remote Monitoring에는 이러한 새로운 요구 사항에 부합하는 내장형 사이버 보안 기능이 포함되어 있습니다.
보안 드라이브, IoT 게이트웨이 및 IoT 플랫폼을 포함한 설계 기반 보안 아키텍처 및 계층화된 방어 전략을 통해 진화하는 위협 및 규제 위험으로부터 운영을 보호할 수 있습니다.

AC 드라이브의 수명 연장
DrivePro® Lifecycle Services는 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하도록 설계되었습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.

전체 수명 주기를 위한 DrivePro® Services
댄포스 AC 드라이브는 네 가지 수명 주기 단계인 신규, 활성, 제한 및 비활성에 따라 작동합니다. 각 단계에서 다양한 DrivePro® services를 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 살펴보기

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
순환성에 대해 자세히 알아보기