업계에서 가장 긴 보증 기간
최고 성능의 AC 드라이브도 보호가 필요합니다. DrivePro® Extended Warranty는 다양한 보증 옵션과 업계에서 가장 긴 최대 72개월의 보증 기간을 제공합니다.
DrivePro® Extended Warranty 주문 방법
믿고 의지할 수 있는 유연한 보증 기간
24시간 내내 제공되는 전문 서비스 지원으로 AC 드라이브의 수명을 연장하고 비용이 많이 드는 수리 및 교체 작업을 방지하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
빠른 응답 시간, 예측 가능한 유지보수 및 수리 예산으로 가동 시간을 극대화하고, 필요에 맞는 다양한 보증 옵션으로 비용을 절감하십시오.
작동 원리
기능 및 장점
-
최대 6년의 보증 기간
- 예측 가능한 장기간의 비즈니스 사례
- 신속한 대응 시간으로 극대화된 가동시간 보장
-
사전 합의 조건
- 1분 1초가 아까운 상황에서 시간 절감
-
정찰 가격
- 비용 절감
- AC 드라이브 긴급 지원을 위한 예기치 못한 비용 최소화
-
순정 댄포스 예비 부품
- TS 16949 인증으로 세계에서 가장 안정적인 AC 드라이브 구성품
- 100% 호환성 및 내구성
- 사용 중인 다른 장비에 최상의 보호 제공
DrivePro® Extended Warranty 유형

DrivePro® Standard Extended Warranty는 댄포스 일반 판매 조건에 따라 제공되는 표준 보증을 연장합니다.
DrivePro® Standard Extended Warranty는 댄포스 정비소에서 배송 및 수리가 가능한 드라이브를 대상으로 합니다. 정비소 수리는 올바른 공구, 순정 예비 부품 및 지침을 갖춘 공인 서비스 직원이 수행하며 높은 품질 기준을 따릅니다.

DrivePro® On-Site Extended Warranty는 댄포스 일반 판매 조건에 따라 제공되는 표준 보증에 대한 추가 서비스입니다.
DrivePro® On-Site Extended Warranty는 기술자가 작업 현장에서 무료로 제품을 수리 또는 교체합니다. 현장 수리는 올바른 공구, 순정 예비 부품 및 지침을 갖춘 공인 서비스 직원이 수행하며 높은 품질 기준을 따릅니다.
FAQ
DrivePro® Extended Warranty 서비스에 포함된 제품은 어떤 것들입니까?
DrivePro® Extended Warranty를 통해 당사는 신규 또는 활성 수명 주기 상태의 모든 댄포스 AC 드라이브를 지원합니다.
DrivePro® Extended Warranty는 언제 주문해야 합니까?
DrivePro® Extended Warranty는 새 드라이브 주문과 동시에 온라인, 이메일 또는 전화로 주문할 수 있습니다.
또한 설치된 AC 드라이브에 대해 제조일로부터 최대 24개월까지 DrivePro® Extended Warranty를 주문할 수 있습니다. 배송 후 보증 옵션에 관해서는 현지 Danfoss Drives 영업점에 문의하십시오.

AC 드라이브의 수명 연장
DrivePro® Lifecycle Services는 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하도록 설계되었습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.

전체 수명 주기를 위한 DrivePro® Services
댄포스 AC 드라이브는 네 가지 수명 주기 단계인 신규, 활성, 제한 및 비활성에 따라 작동합니다. 각 단계에서 다양한 DrivePro® services를 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 살펴보기

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
순환성에 대해 자세히 알아보기