신속한 교체로 비용이 많이 드는 중지시간 감소
긴급한 상황에서 신속한 수리 대체품을 제공하여 가동시간을 극대화합니다. AC 드라이브가 고장난 경우 DrivePro® Exchange 서비스는 AC 드라이브를 대체하여 동일한 유형의 새 장치를 신속히 제공하여 생산 지연이 거의 발생하지 않도록 보장합니다.
DrivePro® Exchange 주문 방법
고비용의 생산 중단 최소화
AC 드라이브 대체품을 신속히 배송하여 수리로 인한 비용 및 중지시간을 최소화합니다. 원활한 교체를 보장하고 운영이 최적으로 실행되지 않는 시간이나 중지시간을 줄입니다.
DrivePro® Exchange를 이용하면 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 동일한 사이즈, 전력, 성능 및 소프트웨어를 갖춘 대체품을 확보할 수 있습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.
작동 원리
기능 및 장점
-
시간이 중요한 경우 대체 솔루션을 활용하여 수리 촉진
- AC 드라이브 고장 시 가장 신속하고 비용 효율적인 솔루션 확보
-
주문 후 24시간 내 교체용 AC 드라이브 배송
- 교체용 AC 드라이브를 현장으로 신속하게 배송
- 생산 라인의 과도한 중지시간 예방
-
신속한 설치를 위한 최고의 치수 조합 보장
- 교체 과정 중의 로스트 공정 가용성으로 인한 매출 손실 방지
-
교체용 AC 드라이브의 전력, 성능 및 소프트웨어는 고장난 AC 드라이브와 동일하거나 그 이상으로 제공
- 최상의 성능 일치 덕분에 안정성 지속
FAQ
DrivePro® Exchange 서비스에 포함된 제품은 어떤 것들입니까?
DrivePro® Exchange와 DrivePro® Retrofit 서비스의 차이점은 무엇입니까?
DrivePro® Exchange를 통해 항상 동일한 유형의 제품으로 드라이브를 교체합니다.
DrivePro® Retrofit을 통해 신규 및 활성 수명 주기 단계에서 항상 드라이브를 후속 제품 또는 당사의 AC 드라이브 포트폴리오에서 가장 적합한 대체 제품으로 교체할 수 있습니다.

AC 드라이브의 수명 연장
DrivePro® Lifecycle Services는 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하도록 설계되었습니다.
설치부터 사용 기간 내내, 그리고 수명 주기가 끝난 후에도 드라이브가 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 안심할 수 있습니다.

전체 수명 주기를 위한 DrivePro® Services
댄포스 AC 드라이브는 네 가지 수명 주기 단계인 신규, 활성, 제한 및 비활성에 따라 작동합니다. 각 단계에서 다양한 DrivePro® services를 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 살펴보기

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
순환성에 대해 자세히 알아보기