사용자 맞춤형 서비스 경험 제공
모든 AC 드라이브 어플리케이션은 다릅니다. DrivePro® Services는 사용자의 요구사항에 맞도록 설계된 맞춤 제작 제품 모음집 입니다.
최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션에 이르기까지 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원하는 맞춤형 서비스를 제공합니다.
드라이브의 모든 수명 주기 단계를 위한 서비스
DrivePro® Lifecycle Services는 단순한 문제해결, 유지보수, 수리 및 교체 이상의 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 또한 생산성, 성능 및 가동시간을 능동적으로 개선합니다. 최적화된 예비 부품 패키지에서 조건 감시 솔루션에 이르기까지 고객의 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 당사 제품을 맞춤형으로 제공할 수 있습니다.
각 서비스는 수명 주기의 각 단계에 걸쳐AC 드라이브에 적합하도록설계되었습니다. 또한 DrivePro® Lifecycle Services 요구사항에 대해 하나의 연락처로 연락하면 빠른 응답을 받고, 시간을 절약하며, 복잡성을 피할 수 있습니다.
귀하의 AC 드라이브는 첫날부터 분해 및 재사용까지 잘 관리되고 최적의 성능을 발휘하므로 지속 불가능한 선형 '수거-제조-폐기' 모델은 이제 과거의 일이 되었습니다. DrivePro® Lifecycle Services는 안정적인 비즈니스 운영과 보다 지속 가능한 소비 및 생산 패턴을 보장합니다. 우수한 서비스로 유지보수되는 내구성이 높은 AC 드라이브는 비즈니스뿐만 아니라 지구의 미래를 위해서도 현명한 투자입니다.
댄포스 AC 드라이브의 수명 주기 관리 모델
신규
새로운 단계의 AC 드라이브는 신규 프로젝트 또는 기존 고객 현장에서 교환하는 것에 최상입니다. 이러한 AC 드라이브는 DrivePro® 서비스 전체 범위에 걸쳐 지원됩니다.
활성화
활성화 단계의 AC 드라이브는 신규 설비 및 기존 고객 현장 설비 확장에 권장됩니다. 이러한 AC 드라이브는 DrivePro® 서비스 전체 범위에 걸쳐 그리고 중요한 펌웨어 업그레이드를 통해 지원됩니다.
제한
제한적 단계(단종 직전)의 AC 드라이브는 더 이상 구입할 수 없으며 서비스 옵션이 제한되어 있습니다. 기본적인 유지보수, 예비 부품 및 수리 서비스는 제한된 기간 동안 이용 가능합니다.*
비활성화
비활성화 단계(단종)의 AC 드라이브는 중단되었고 예비 부품 및 서비스 옵션을 더 이상 이용할 수 없으므로 위험이 높습니다. 중지시간을 최소화하는 원활한 AC 드라이브 교체 계획을 위해서는 현장 감사가 권장됩니다.
*모든 AC 드라이브에 대해서는 최대 10년의 기술 지원이 제공됩니다. 제품 수명 종료 후 최소 5년 동안 예비 부품 가용성이 제공됩니다.

DrivePro® DNA의 핵심은 순환성입니다
댄포스 AC 드라이브는 전 세계의 모터 회전에 사용되는 대부분의 에너지를 생성하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 댄포스 AC 드라이브를 모터에 적용하면 자체 에너지 사용을 최적화하고 전체 시스템의 마모 및 손상을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 가동시간을 극대화할 수 있습니다. 이 모든 것이 최종 생산라인에 도움이 될 것입니다.
맞춤형 수명 주기 서비스를 통해 AC 드라이브의 수명을 연장하십시오. 이를 통해 제품 및 부품의 수리, 유지보수, 재사용을 통해 폐기물 발생과 원자재 소비를 줄일 수 있으며, 이를 제품 순환이라고도 합니다.
제품군
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.

DrivePro® 협력업체에 문의하기
DrivePro® 서비스를 사용하여 프로젝트를 지원하는 방법에 대한 질문이 있으십니까? 당사나 가까운 댄포스 서비스 협력업체에 지원을 요청합니다.