보다 신속한 대응으로 예기치 않은 중지시간을 최소화하고 효율을 증대합니다
댄포스는 드라이브에 대한 원격 액세스를 통해 당사 전문가의 신속한 문제 해결 및 시운전 지원을 제공합니다. 당사의 전문가들은 신속하게 관련 데이터를 찾아 문제를 분석하고 최선의 조치를 결정할 수 있습니다. 때로는 현장 방문 없이도 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
비용 절감
결함을 신속하게 식별하고 해결하여 가동 시간을 늘릴 수 있습니다. 정보 수집이나 AC 드라이브 구성만을 목적으로 한 현장 방문을 피하여 불필요한 비용을 절감합니다.
완전한 보안
승인된 장치만 AC 드라이브에 원격으로 액세스할 수 있으며 인터넷을 통해 전송되는 모든 정보는 강력하게 암호화됩니다.
작동 원리
기능 및 장점
전문가 문제해결
- 예기치 않은 중지시간 감소
빠른 근본 원인 분석
- 빠른 문제 해결 방법
정확한 정보에 대한 액세스
- 빠른 응답 시간
원격 정보 수집
- 불필요한 현장 방문 비용 절감
FAQ
사례 연구
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DrivePro® 서비스를 통해 Arla Foods의 에너지 5-15% 절약Arla Foods의 재료들은 제빵, 유제품, 의료 용품 등의 주요 유장 재료 공급 업체입니다. 제조 현장에서는 600대 이상의 VLT® Automation Drive 장치가 수백 개의 펌프, 팬 및 증발기를 제어하여 에너지를 절약하고 비용을 절감하고 있습니다.