수명 내내 지속되는 절약 효과
댄포스 공조용 압축기는 애플리케이션의 전체 제품 수명 기간에 드는 소요 비용을 절감합니다. 이 제품은 고효율 성능을 위한 시스템 설계를 지원하고 루프탑 장치, 칠러, 프로세스 냉각, 패키지형 장치 등과 같은 경상업용, 상업용 및 산업용 HVAC 애플리케이션에 대체 냉매를 사용할 수 있도록 지원합니다.
개발, 운전, 서비스: 수명 내내 지속되는 3가지 절약 효과.
개발 비용
댄포스 공조용 압축기의 다용도성, 유연성 및 효율은 2.5톤에서 350톤 범위의 HVAC 장치에 알맞은 경쟁력 있는 설계 비용과 짧은 개발 시간을 보장합니다. 여기에는 부분 부하 효율을 최적화하는 선도적인 오일프리 원심식 댄포스 Turbocor 압축기뿐만 아니라 댄포스 중간 토출 밸브(IDV) 기술을 적용한 댄포스 스크롤이 포함되어 있어 역호환이 가능하고 재설계 비용을 최소화합니다.
운영 비용
댄포스 기술은 시스템의 운영 비용을 줄이기 위해 전부하 및 부분 부하 효율을 극대화하는 가장 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 오일프리 자기 베어링 원심식 및 IDV 기술을 적용한 스크롤을 포함하여 최신 매니폴드 및 가변 속도 솔루션과 고효율의 압축 기술을 통한 단계별 및 연속 변조는 가장 까다로운 에너지 효율 표준을 충족하기 위한 댄포스 옵션입니다.
서비스 비용
댄포스 압축기의 신뢰성, 설계 및 오랜 작동 수명은 예기치 않은 가동 중단시간을 없애고 유지보수 및 서비스 비용을 최소화합니다. 빈번한 개폐 사이클, 주변 온도가 높은 장소에서의 기동, 제상 모드, 낮은 과열도 조건, 주변 온도가 높은 장소에서의 운전 및 부분 부하 운전 시의 오일 회수는 모두 압축기 애플리케이션에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 지식을 바탕으로 댄포스 신뢰성 및 R&D 팀은 고급 도구와 실험실을 활용하여 각종 애플리케이션에서 압축기 내구성을 개선합니다.
최근 출시 및 출시 예정 제품
- IDV 기술을 적용한 댄포스 스크롤: DSH 7.5-40 TR - R452B 및 R32용
- 댄포스 인버터 스크롤: VZH 8-10 TR - R410A용
- 댄포스 Turbocor 압축기: TTH 및 TGH 고양정; TT - 저양정 및 냉매 옵션으로 R513A 사용 가능; TG 90 TR - R1234ze5용으로 확장 가능
기능 및 장점
스크롤 및 오일프리 기술을 적용한 3 - 350 TR의 가장 광범위한 압축기 범위
부분 부하 효율 극대화를 위한 혁신 기술
개발 비용 최소화를 위한 솔루션
낮은 GWP 냉매뿐만 아니라 매우 낮은 GWP 냉매에 적합한 프로그램
운영 및 서비스 비용 최소화

수명 내내 지속되는 절약 효과
댄포스 압축기는 애플리케이션의 전체 제품 수명 기간에 드는 소요 비용을 절감합니다. 360° 관점에서 비즈니스를 구축하고 실제 절약 효과의 이점을 경험할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 05 4월, 2018 | 4.1 MB | |
안내서 | Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira | 포르투갈어 | 다중 | 05 4월, 2018 | 4.2 MB | |
안내서 | Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita | 이탈리아어 | 다중 | 05 4월, 2018 | 4.1 MB | |
안내서 | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime | 아랍어 (AE); 불가리어; 체코어 (CZ); 덴마크어 (DK); 독일어; 그리스어 (현대) (GR); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어 (EE); 페르시아어 (IR); 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어 (IE); 히브리어 (현대) (IL); 힌디어 (IN); 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어 (JP); 카자흐어 (KZ); 한국어 (KR); 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어 (NO); 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어 (SI); 세르비아어 (RS); 스웨덴어 (SE); 타밀어 (LK); 태국어; 터키어; 우크라이나어 (UA); 베트남어 (VN); 중국어 (CN) | 다중 | 26 6월, 2020 | 4.1 MB | |
안내서 | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH | 중국어 (CN) | 다중 | 23 5월, 2019 | 4.7 MB |
위조품 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.

COMPASS
COMPASS는 압축기 교체 시, 가장 적합한 댄포스 대체품을 찾을 수 있게 도와주는 소프트웨어 프로그램입니다. COMPASS의 목적은 댄포스 제품과 경쟁업체 제품의 직접적인 비교 정보를 제공하는 것입니다.