SonoSelect

  • Panoramica
  • Documenti
  • Strumenti e app

SonoSelect™ 10 stabilisce il nuovo standard di misurazione di energia caldo/freddo. Grazie a un'ampia gamma di funzionalità esclusive e innovative, garantisce semplicità di installazione e messa in esercizio e offre prestazioni di misurazione costanti e di elevata qualità.

Basato su una tecnologia di precisione a ultrasuoni, il misuratore di energia caldo/freddo SonoSelect™ 10 offre quel livello di precisione e affidabilità necessario per superare anche le più difficili sfide di gestione energetica.

Il misuratore è omologato in conformità a MID classe II B+D e a tutti i requisiti di certificazione nazionali. Può essere montato sulle linee di mandata e offre numerose altre opzioni di configurazione.

Una delle principali caratteristiche di SonoSelect™ 10 è la possibilità di controllare tutte le funzionalità avanzate del dispositivo tramite smartphone, grazie all'innovativa SonoApp™. Il dispositivo è configurabile da remoto; le funzioni più complesse sono facilmente programmabili ed è stato inoltre semplificato l'accesso alle regolazioni di routine, oggi ancora più facili da eseguire.

Caratteristiche e vantaggi

Facilità d'uso con SonoApp™: possibilità di controllare le funzionalità avanzate del dispositivo tramite smartphone, grazie all'innovativa SonoApp™, che semplifica l'uso del misuratore di energia caldo/freddo SonoSelect™ 10 e riduce il rischio di impostazioni errate.

Risparmio sui costi grazie alla diagnostica: tramite l'applicazione SonoApp™, SonoSelect™ 10 integra innovative funzionalità di diagnostica reale, che non si limitano alla visualizzazione di un codice di errore ma consentono un'accurata tracciabilità degli errori per una rapida individuazione e correzione.

Un alto livello di accuratezza grazie alla tecnologia a ultrasuoni: SonoSelect™ 10 combina anni di esperienza e una tecnologia a ultrasuoni all'avanguardia per offrire un elevatissimo livello di precisione nella misurazione. La tecnologia a ultrasuoni offre una serie di notevoli vantaggi rispetto ai misuratori di calore meccanici tradizionali.

Progettato per performance elevate: SonoSelect™ 10 è concepito per facilitare il più possibile il lavoro degli installatori. Dall'alloggiamento robusto al display semplificato, fino alle funzioni intuitive e intelligenti di SonoApp™, ogni elemento di SonoSelect™ è progettato per risparmiare tempo, ridurre i costi di prodotto e limitare al minimo le reinstallazioni.

Durata della batteria straordinaria: fino a 17 anni di funzionamento, per una notevole riduzione della frequenza delle sostituzioni.

Design flessibile: è possibile installare il misuratore in sistemi di riscaldamento e raffrescamento, su tubi di mandata o ritorno; è aggiornabile e offre protocolli e interfacce di comunicazione aperti in grado di soddisfare ogni requisito.

Documenti

Documenti
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglese Multiplo 11 apr, 2019 550.6 KB .pdf
Brochure SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage Inglese Multiplo 11 apr, 2019 1.6 MB .pdf

Strumenti e app